Motorantriebe und Fernantriebe

Optimieren Sie Ihre Anlagen durch Fernsteuerung und Automatisierung

Key visual - web banner revised-1

Überall dort, wo die Kontinuität des Betriebs kritisch ist, insbesondere in schwer zugänglichen Anlagen, ermöglichen Motorantriebe für Leitungs- und Fehlerstrom-Schutzschalter und automatische Wiedereinschaltgeräte für die Fernsteuerung der angeschlossenen Schutzgeräte maximale Kontinuität des Betriebes. Die Integration in das InSite-Energiemanagementsystem ermöglicht eine verbesserte Konnektivität und automatische Fernsteuerung.

Motorantriebe ermöglichen die Fernsteuerung des gekoppelten Geräts. Sie eignen sich besonders für zentralisierte Systeme (entweder groß oder schwer zugänglich) und immer dann, wenn täglich mehrere Eingriffe erforderlich sind, wie z. B. bei unbeaufsichtigten elektrischen Leitungen, Sicherheitsleitungen und unbemannten Stationen.

Fernantriebe werden eingesetzt, um die Wiedereinschaltung des zugehörigen Geräts im Falle einer unvorhergesehenen Auslösung, z. B. bei Überstrom durch Blitzschlag, automatisch zu steuern. Diese Geräte sind besonders geeignet für unbeaufsichtigte Systeme oder wenn die Betriebskontinuität gewährleistet werden muss.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Hauptvorteile

arrows crossing
Betriebskontinuität

Halten Sie Ihre Systeme in Betrieb, um Kosten und Zeit zu sparen.

S200C-compact-mcbs-main-benefit-pictogram-compact-solution
Kompaktheit

Verringerte Installationsgröße durch schlankes Produktdesign sowie optimierte Leistung.

wide-range-pictogram
Effektivität

Ein umfassendes Angebot zur Abdeckung eines breiten Spektrums von Anwendungen und Bedürfnissen mit der Flexibilität, das System
entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen zu erweitern.

connectivity2
Konnektivität

Vollständige Integration in das InSite Energiemanagementsystem mit den kompakten Kommunikationsmodulen.

Hauptmerkmale

  • Einfache Verbindung mit dem Hauptgerät 
  • Klare Klemmenbeschriftung zur Gewährleistung der Lesbarkeit im Laufe der Zeit und zur Vermeidung von Fehlanwendungen
  • Einfach anbaubar mit einer Vielzahl von Zubehörteilen
  • WIFI -/ Modbus- Kommunikationsschnittstelle
  • LED auf der Vorderseite der Geräte zur klaren Identifizierung des Gerätestatus
  • Frontaler Hebel zur Deaktivierung der Fernbedienung oder automatischer Wiedereinschaltungen
  • Erweiterte Spannungsbereiche in zwei Versionen (24-48 V AC/DC und 230 V AC)
  • QR-Code zum schnellen Zugriff auf die wichtigsten Produktinformationen und relevante Dokumentation.

Anwendungsbereiche

Erfahren Sie mehr

Weitere Informationen

Produktauswahl
Dokumente
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language