Digitale Zeitschaltuhren mit Bluetooth

Baureihe DBT

Mit der bedarfsgerechten Beleuchtungs- und Heizungssteuerung, die Energie nur dann verbraucht, wenn sie benötigt wird, lässt sich der Energieverbrauch um durchschnittlich 20 % reduzieren. Digitale Zeitschaltuhren für die Hutschiene mit integrierter Bluetooth-Schnittstelle ermöglichen ein einfaches und schnelles Einrichten per Smartphone oder Tablet.

Mithilfe der App „DBT Timer“ für iOS und Android kann der Zeitaufwand für Inbetriebnahme und Wartung um bis zu 80 % reduziert werden. Zusätzlich können energiesparende LED-Leuchtmittel bis zu 500 W angesteuert werden.

>> Zum AppStore (iOS)

>> Zum PlayStore (Android)

wochen-gross

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?





wochen
Wochenzeitschaltuhr

Typ DW

Wochenzeitschaltuhr mit Dämmerungsschalter

Typ DWTL

Astro
Astro-Zeitschaltuhr

Typ DWA

Wochenzeit
Jahreszeitschaltuhr

Typ DY365




Anwendungsbereiche

Öffentliche Gebäude

Über die Astrofunktionen kann die Beleuchtung auf öffentlichen Plätzen, Parks oder Parkplätzen bei Sonnenauf- und -untergang angesteuert werden. Über eine Jahres- oder Ferienprogrammierung können Beleuchtung und Heizung in Schulen, Ämtern und anderen öffentlichen Gebäude energieeffizient automatisiert werden.

Zweckgebäude

In Geschäften, Supermärkten oder Bürogebäuden sind mit den vielfältigen Programmen der Zeitschaltuhr eine bedarfsgerechte Beleuchtungssteuerung anhand von Öffnungszeiten oder Arbeitszeiten möglich. Auch Schließanlagen oder Lüftungsanlagen können einfach angesteuert werden.

Industrie

In komplexen Anlagen in industriellen Bereichen kann die Jahresuhr die Grundlage für eine energiesparende Steuerung bieten. Über Kanalerweiterungen kann das System auf bis zu 8 schaltbare Kanäle ausgebaut werden.




Weitere Informationen

Produktinformation
App
Produktauswahl
Dokumente
Multimedia
Die digitalen Zeitschaltuhren mit Bluetooth-Schnittstelle ermöglichen eine einfache Steuerung und Automatisierung von Verbrauchern wie Beleuchtung, Pumpen, Lüftung und Heizung in Wohngebäuden, Zweckbauten und öffentlichen Gebäuden. Mit den leicht zu programmierenden Wochen-, Astro-, Jahres und Ferienprogrammen kann eine Steuerung bis ins kleinste Detail angepasst werden. Sowohl die Ansteuerung von Parkplatzbeleuchtung bei Dämmerung, der Einsatz der Ferienprogrammierung zur Beleuchtungs- und Heizungssteuerung in Schulen oder Ansteuerung der Schließanalagen eines Supermarktes – überall kann dich eine bedarfsgerechte Automatisierung der Energieverbrauch gesenkt werden. Eine abschaltbare Bluetooth-Verbindung mit PIN-Code sorgt für hohe Sicherheit gegen unbefugten Zugriff und einen umfassenden Manipulationsschutz.  

So sparen Sie bis zu 80% der Inbetriebnahme und Wartungszeit 

Über die integrierte Bluetooth-Schnittstelle können die digitalen Zeitschaltuhren bequem mit der App „DBT Timer“ mit dem Smartphone oder Tablet eingerichtet werden. Das Erstellen, Auslesen, Ändern und Kopieren von Programmen ist somit im Handumdrehen geschafft.  

Die App verfügt unter anderem über folgende weitere Funktionen: 

  • Erstellen von „Virtuellen Geräten“ als Mustervorlage für künftige Projekte  

  • Hoher Schutz gegen unbefugten Zugriff durch PIN für Bluetooth-Verbindung  

  • GPS-Standort zur automatischen Ermittlung von Sonnenauf- und untergangszeiten (Astro-Uhren und Jahresuhren)  

  • Anzeige für Batteriezustand der Uhr und Betriebsstundenzähler  

Um den e-Configure Produktkatalog in einem neuen Fenster zu öffnen, klicken Sie bitte hier.
Loading documents



Select region / language