Die Solarenergie entwickelt sich zusammen mit der Windenergie zu einer der wichtigsten erneuerbaren Energiequellen der Welt. Die Überspannungs-Schutzeinrichtung OVR PV T2 ist speziell für DC PV-Anwendungen konzipiert und nach IEC und UL zertifiziert.
• Selbstschutz bis zu Iscpv, SCCR = 10 kA• Anschluss von unten zum Schutz des Systems vor Kondenswasser
• Schutz gegen die Auswirkungen von direkten und indirekten Überspannungen gemäß IEC 61643-31• Zertifiziert nach UL 1449 5th edition• Weltweite Verfügbarkeit
• Konzipiert für den Anschluss an die DC-Seite von PV-Anlagen mit einer Leerlaufspannung von bis zu 1500 V DC (Uc= 1000, 1500 VDC)• Hohe Schutzstufen: - IEC-Norm Up = 4 kV (1000V), 5 (1500V) - UL-Norm: VPR = 3 kV (1000V), 4 (1500V)
Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?
Schnell und einfach mit ABB-Partnern in Kontakt treten