Der Überspannungsschutz wird durch mehrere zusammenhängenden Normen reguliert:
DIN VDE 0100-443 Schutz bei transienten Überspannungen infolge atmosphärischer Einflüsse oder von Schaltvorgängen: Legt fest, unter welchen Voraussetzungen Überspannungsschutz zwingend erforderlich ist und bewertet das Risiko transienter Überspannungen durch atmosphärische Entladungen und Schaltvorgänge.
DIN VDE 0100-534 Überspannungs-Schutzeinrichtungen (SPDs): Definiert konkret die Anforderungen an die Auswahl und Installation von Überspannungsschutzgeräten (SPDs).
IEC 61643 / DIN EN IEC 61643 Teil 11 Überspannungsschutzgeräte für den Einsatz
in Niederspannungsanlagen mit Wechselspannungen – Anforderungen und Prüfungen: Die internationale Basis-Norm für Überspannungsschutzgeräte mit neuesten Anforderungen und Prüfverfahren für Wechsel- und Gleichstromanwendungen.
DIN EN 62305 Teil 1-4 / VDE 0185-305 Teil 1-4 Blitzschutznorm: Bei direktem Blitzschutz und Blitzableitern gelten zusätzliche Anforderungen nach der Blitzschutz-Norm.
Normenreihe DIN EN 62305 Die Normenreihe DIN EN 62305 (VDE 0185-305) besteht aus folgenden vier Teilen:
DIN EN 62305-1 (VDE 0185-305-1), Blitzschutz – Teil 1: Allgemeine Grundsätze
DIN EN 62305-2 (VDE 0185-305-2), Blitzschutz – Teil 2: Risiko-Management
DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), Blitzschutz – Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen und Personen
DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4), Blitzschutz – Teil 4: Elektrische und elektronische Systeme in baulichen Anlagen.