Kombi-Ableiter OVR ZP+ für Zählerverteilungen

Kombi-Ableiter OVR ZP+: Blitz- und Überspannungsschutz mit iMSys-Spannungsabgriff

Die Kombi-Ableiter OVR ZP+ vereinen Blitz- und Überspannungsschutz Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 in einer kompakten 3TE-Bauweise für netzseitige Anschlussräume (NAR). Mit werkzeugloser Montage auf 40mm Sammelschienen und energetisch koordinierter Schutzwirkung (≤10m) bietet die OVR ZP+ Reihe höchsten Schutz für sensible Endgeräte in modernen Gebäudeinstallationen.


Die Überspannungsableiter erfüllen DIN VDE 0100-443/534 (seit Dezember 2018 vorgeschrieben) und sind nach DIN EN 61643-11 (VDE 0675 Teil 6-11) als Typ 1 und Typ 2 Ableiter geprüft. Versionen mit Spannungsabgriff (OVR ZP+) erfüllen zusätzlich die Anwendungsregel VDE-AR-N 4100 für die Spannungsversorgung intelligenter Mess-Systeme (iMSys) in Zählerverteilungen – eine Doppelrolle für maximale Funktionalität.

Durch die kompakte Baubreite von nur 3TE sitzt der OVR ZP+ passgenau zwischen zwei selektiven Hauptschaltern auf der Sammelschiene. Die Sammelschiene kann platzsparend bis 100A über den selektiven Hauptschalter ABB S750 eingespeist werden. Der integrierte Sicherungsautomat S301P-B6 überwacht beide Spannungsabgriffe und ist bei Auslösung bequem wieder einschaltbar.

Ihre Vorteile: Werkzeuglose Montage spart Zeit, Schutz beginnt ab Sammelschiene, passgenau zwischen 2 Hauptschaltern, überwachter Spannungsabgriff durch MCB S301P-B6A und umweltfreundlich durch Nachrüstbarkeit ohne MCB.

Technische Highlights: Energetisch koordiniert T1+T2+T3, ausschaltselektiv zu Sicherungen ab 35A gG bis 25kAeff Kurzschlussstrom, Plug & Play Push-In-Kontakte L/N, weltweite Zulassungen und Kombi-Ableiter nach EN 61643-11.
OVR-ZP+-beide-400x400

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?


Was ist das intelligente Mess-System (iMSys)?

Das intelligente Mess-System (iMSys) ist eine Kommunikationseinheit und besteht aus einem Smart-Meter-Gateway und wird über einen Router fernabgelesen. Das Smart-Meter-Gateway wird im Raum für Zusatzanwendungen (RfZ) und der Router im Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ) installiert. Beide Bereiche müssen mit Spannung über den netzseitigen Anschlussraum (NAR) versorgt werden.

Nach der Anwendungsregel VDE-AR-N 4100:2019-04 Abs. 7.8.2 ist in jedem Zählerschrank mindestens eine Spannungsversorgung für das intelligente Mess-System vorzusehen und es ist aus dem netzseitigen Anschlussraum (NAR) mit Spannung zu versorgen. Das intelligente Mess-System ist gegen Überspannungen nach DIN VDE 0100-443 zu schützen. 

Die Baureihe OVR ZP+ erfüllt beide Anforderungen:
- Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100-443
- Spannungsversorgung des iMSys nach VDE-AR-N 4100 

400x400-zp-messsystem

Produktbeschreibung - Kombi-Ableiter OVR ZP+





 

Sicherungsautomat S301P-B6



 

Transparente Plombierhaube

Doppelter Spannungsabgriff
für RfZ und APZ

9PAA00000044434_600x600


 

Platzhalternach-rüstung mit einem Sicherungsautomat S301P-B6 jederzeit möglich

 

Kombiableiter mit der koordinierten Schutzwirkung
( 10 m)
Typ 1 + Typ 2 + Typ 3

Lieferumfang:

OVR ZP+ mit LS, Plombierhaube, 2x Stift-Stecker (OVR), 2x Buchsenstecker (iMSys)
OVR ZP+ ohne LS, ohne Haube, ohne Stecker

381x310-ovr-zp-image-1

Platzsparend, 2 Funktionen in einem Schutzgerät vereint. Überspannungsschutz und Spannungs-versorgung für das intelligente Mess-System. 3 TE breit, passgenau zwischen 2 SH-Schalter mit Werkzeug loser Montage auf dem Sammelschienen-System.

381x310-ovr-zp-image-4

Flexibel, bei der Variante ohne Leitungsschutz-schalter kann dieser nach Bedarf einfach nachgerüstet
werden. Für die Nachrüstung sind entsprechende Sets verfügbar. Im unteren Bereich der Produktseite werden die Ausrüst-Sets vorgestellt.

381x310-ovr-zp-image-2

Schnelle Installation, doppelter Spannungsabgriff für den Raum für Zusatz-anwendung (RfZ) und Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ). Der Spannungsabgriff erfüllt die Anforderungen der Anwendungsregel VDE-AR-N 4100 nach einer Spannungsversorgung des intelligenten Mess-Systems (iMSys) in der Zählerverteilung.

381x310-ovr-zp-image-5

Sicherheit für die elektrische Anlage durch Varianten für Gebäude mit und ohne äußeren Blitzschutz, für TNC, TNS und TT-Netz-Systeme, die OVR ZP haben eine energetische koordinierte Schutzwirkung (≤ 10 m) Typ 1 + Typ 2 + Typ 3, damit sind die Endgeräte in diesem Bereich vor den gefährlichen Blitz- und Überspannungen geschützt.

381x310-ovr-zp-image-3

Sicherheit, der integrierte Leitungs-schutzschalter S301P-B6 schützt die Spannungs-versorgung des intelligenten Mess-Systen vor Überlast und Kurzschluss. Durch die transparente Plombie-haube wird der Leitungsschutzschalter vor unbefugten Zugriff geschützt und damit ein ungewolltes abschalten des intelligenten Mess-Systems.

381x310-ovr-zp-image-6

Einhaltung der Vorschriften, alle Varianten erfüllen die Anforderungen der DIN VDE 0100-443/534 nach Überspannungsschutz und gleichzeitig die Anforderungen der VDE-AR-N 4100 nach einer Spannungsver-sorgung des intelligenten Mess-Systems (iMSys).


Anwendungsbeispiel Zählerverteilung 230/400V TT- oder TNS Netz

Lösungen: Gebäude ohne äußeren Blitzschutz

 OVR ZP+ 3N 7.5-255 MCB6

2CTB815799R2800
292x146-ohne-aeusseren-blitzschutz

Lösungen: Gebäude mit äußeren Blitzschutz

 OVR ZP+ 3N 12.5-255 MCB6 

2CTB815799R3100
292x146-mit-aeusserem-blitzschutz

Optional Ausrüst-Nachrüst-Set (6A) von Striebel & John für die Zählerverteilungen

Lösungen für die Spannungsversorgung (6A) des intelligenten Mess-System

390x260-ovr-zp-bild-1
Ausrüstsatz für OVR ZP+ MCB6, Spannungsversorgung für iMSys. Leitungslängen universal passend für DPB und BKE-I.
Im Lieferumfang enthalten:
2x Spannungsversorgungsltg. 2-polig (L+N) für RfZ und APZ, einseitig mit Buchsenstecker
1x Patchkabel 1.500mm (ZLPBL150)
2x RJ45-Buchse, Buchse/Buchse, ungeschirmt (ZED45U)
1x Montageanleitung
390x260-ovr-zp-bild-2
Ausrüstsatz für OVR ZP+, Spannungsversorgung für iMSys. Leitungslängen universal passend für DPB und BKE-I.
Im Lieferumfang enthalten:
1x Überstromschutzeinrichtung LS-Schalter B6A 25kA 1-polig
2x Spannungsversorgungsltg. 2-polig (L+N) für RfZ und APZ, einseitig mit Buchsenstecker
1x Patchkabel 1.500mm (ZLPBL150)
2x RJ45-Buchse, Buchse/Buchse, ungeschirmt (ZED45U)
1x Plombierhaube OVR ZP+
2x Stecker OVR ZP+
1x Montageanleitung
390x260-ovr-bild-3
Ausrüstsatz / Ersatzteil für OVR ZP+
Im Lieferumfang enthalten:
2x Stiftstecker für OVR ZP+
1x Plombierhaube für OVR ZP+ (Klarsicht)


Technische Informationen

Weitere Informationen

Produktauswahl
Downloads
Loading documents

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language