Überspannungsableiter Typ 2+3

Ideales Schutzgerät für besonders empfindliche Betriebsmittel

Überspannungs-Schutzeinrichtungen Typ 3 von ABB sind Kombischutzgeräte die Typ 2 und Typ 3 geprüft sind. Die OVR T2+3 sind durch ihren niedrigen Schutzpegel das ideale Schutzgerät für besonders empfindliche Betriebsmittel. Sie werden als 2. oder 3. Schutzstufe in Unterverteilungen oder so nahe wie möglich am Betriebsmittel eingesetzt. Die Schutzgeräte sind für  alle Netzformen und für die Netzspannungen für 230V/400 und 400V/690V verfügbar.

 

OVR_T2+3_400x400

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Technische Informationen





Weitere Informationen

Produktinformation
Planungsunterstützung
Produktauswahl
Dokumente

Überspannungs-Schutzeinrichtungen Typ 2+3 schützen elektrische Anlagen und empfindliche Betriebsmittel vor gefährlichen transienten Überspannungen. Durch ihren idealen Schutzpegel (Up) sorgen sie für einen störungsfreien Betrieb und verhindern dadurch hohe Ausfallkosten. Die Schutzgeräte können für den Einsatz als Überspannungs-Schutzeinrichtung nach VDE 0100 Teil 443 und Teil 534 sowie im Rahmen des Blitzschutzzonenkonzeptes am Zonenübergang (LPZ) 1–2 bzw. Unterverteilungen installiert werden.

Die Schutzgräte bestehen aus einer Basiseinheit und steckbaren Schutzmodulen, welche sehr einfach zur Durchführung der Isolationsmessung entnommen werden können. Sie sind voll kompatibel mit den Installationsgeräten der Baureihe System pro M compact und mit diesen über Phasenschienen verschienbar. Sicherungsautomaten aus dieser Baureihe können als Vorsicherung verwendet werden.

Die Überspannungsableiter OVR Typ 2+3 sind in spezifischen mehrpoligen Ausführungen für alle Netz-Systeme erhältlich. Je nach Ausführungen beträgt das Schutzniveau zwischen Up 0,9 kV und 1,5 kV und ist damit auch für den Schutz der angeschlossenen empfindlichen Betriebsmittel geeignet. Für folgende Systemspannungen können die Schutzgeräte eingesetzt werden Uc 275 V und 440 V. Varistoren mit Imax von 15kA, 40kA und 70kA stehen zur Verfügung.

Loading documents

 

Select region / language