Harnessflex - Wasserdichte IP-68 Systemlösung

Harnessflex bietet eine komplette Systemlösungen für die Verlegung und den Schutz von elektrischen Leitungen in Nutzfahrzeugen gegen Beschädigung - ob durch Stoß, Druck, Torsion, Abrieb, Säuren, UV-Strahlung und korrosive Salze. Durch die Verwendung des Harnessflex-Kabelschutzsystems wird sichergestellt, dass Steckververbindungen am Fahrzeug gegen äußere Einflüsse wie z.b. Steinschlag, Zugbelastung an der Einzeladern oder Hochdruck-Reinigern geschützt sind. Dies erhöht nachhaltig die Ausfallsicherheit des Fahrzeugs.

Harnessflex-Wellrohre werden mit dem bewährten und einzigartigen VFP-Profil gefertigt. Diese Profilgeometrie wurde speziell für vibrierende Insatllationsumgebungen entwickelt und reduziert den Abrieb der geschützen Leitungen im Inneren auf ein Minimum. Die geprüfte UV- und Wärmestabili-sierung der Harnessflex-Wellrohre erhöht die Standzeit des Schutzsystems zwischen 10-150% ggü. dem Wettbewerbsprodukten bei dynamischen und vibrierenden Einsatzumgebunge. Dies maximiert die Produktivität des zu schützenden elektrischen Systems bei gleichzeitiger Minimierung des Ausfallrisikos.

System umfasst:

  • Harnessflex Wellrohre - Alle Harnessflex-Wellrohre sind in der Lage mit den passenden Verschraubungen die IP Schutzklasse 67 und 68 zu erreichen. Mit dieser Schutzklasse wird ein möglicher Ausfall des elektrischen Systems durch Wassereinbruch zuverlässing verhindert. Das Harnessflex IP68-System verhindert Wassereinbruch bei Untertauchen bei 2 bar bis 30 Minuten.
  • IP68-Verschraubungen - Eingesetzt bei exponierter Installation bietet dieses robuste und wasserdichte System exzellenten Schutz gegen Nässe, Spritz- und Strahlwasser. Durch den integrierten Sprengring, wird ein Lösen der Druckschraube durch Vibration zuverlässig verhindert und die Haltekraft des Wellrohres über den gesamten Lebenszyklus erhalten.
Ingress Protection

Produktangebot

Weitere Informationen

Select region / language