GOV Flansch

Anschlussflansch, 90° Winkel

 

Im Schienenfahrzeugbau und weiteren industriellen Anwendungsgebieten mit hohen Sicherheits- und Dichtheitsanforderungen

 

Material + Eigenschaften
• Flanschdichtung FGO4 aus EPDM
• Flanschdichtung FG4/01 aus NBR auf Anfrage
• Dichtheit: IP68, IP69K mit Rohrdichtung NVN3
• Temperaturbereich mit FG04: –40 °C bis +105 °C ;
• Temperaturbereich mit FG04/01: –25 °C bis +70 °C ;
• Bei Einsatz über 70 °C empfehlen wir, zusätzlich einen Stützring (BES) einzusetzen

GOV Flange elbow_396px width
Select region / language