Der spiralförmige Kabelschutz ist speziell für hohe mechanische Beanspruchungen ausgelegt und verstärkt das vorhandene Wellrohr in kritischen Bereichen. Das Kit ist als Ergänzung zu unserem Kit-KHK vorgesehen. Der Lieferumfang besteht aus einem gelben und einem schwarzen Spiralschlauch.
Bei einer nachträglichen Installation werden die Spiralschläuche nacheinander durch Aufwickeln auf das Wellrohr angebracht. Bei einer Erstinstallation können die beiden Spiralen einfach auf das Wellrohr aufgeschoben werden. Durch die gegenläufige Wicklung der Spiralen wird eine hohe Überdeckung auch in Biegungen erreicht. Außerdem bietet es einen zusätzlichen UV-Schutz. Durch die gelbe Signalfarbe des inneren Spiralschlauches ist eine Beschädigung der Installation leicht erkennbar.
Lieferumfang:
- 1x Spiralschlauch gelb (Spiral-PE-56XY.0.7)
- 1x Spiralschlauch schwarz (Spiral-PE-70B.0.7)
- 2x Schelle NW 56 (BGG2-56)
- 2x Schelle NW 70 (BGG2-70/01)
Temperaturbereich
- –50°C ... +90°C kontinuierlich
Technische Mitteilung DB:
- TM2009-08 I.NVT 4 (E)
Kabelschutz für Hochspannungskabel an Winkel- und Flachmast, Zeichnung 3 Ebs 09.50.26, Änderung 02
TM / Ebs-Zeichnung anfordern