INCA

Inca ist ein beleuchteter Not-Halt-Taster für die Schalttafelmontage. Konzipiert für den Einbau in 22,5 mm Bohrungen in Anlagenschränken erfolgt die Verbindung einfach über abnehmbare Klemmen. Mit seinen sehr kompakten Abmessungen benötigt Inca sehr wenig Platz im Schaltschrank.


Vorteile

  • Einfacher Anschluss
  • Einfache Fehlersuche
  • Reihenschaltung gemäß Kat. 4

Eigenschaften

Inca_390x195

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Weitere Informationen

Produkte
Downloads
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language