Lichtgitter des Typs Orion3 Extended werden zur Körpererkennung verwendet, typischerweise als Zugangsschutz, wenn eine Muting-Funktion benötigt wird. Sender und Empfänger befinden sich in derselben, aktiven Einheit. Die Strahlen werden von der passiven Einheit reflektiert. Nur die aktive Einheit benötigt einen Stromanschluss.
Vorteile
- Muting-Sensoren werden direkt am Lichtgitter angeschlossen – ein externes Muting-Modul ist nicht erforderlich.
- Eine lokale Rückstelltaste kann direkt mit dem Lichtgitter verbunden werden – keine Kabel zwischen Rückstelltaste und Schaltschrank, kein separates Steuermodul.
- Jedes Lichtgitter kann die Betätigungselemente ohne zusätzliches Steuermodul überwachen (EDM-Funktion).
- Weniger Kabel: nur die aktive Einheit muss angeschlossen werden.
- Ausrichthilfe und breiter Winkel für einfache Montage.
- Drehbeschläge vereinfachen die Ausrichtung.
- M12-Steckverbinder beschleunigen die Verkabelung.
- Da der Ausrichtgrad auf dem Gerät angezeigt wird, kann die Ausrichtung verbessert werden, bevor ein unerwünschter Stopp erfolgt.
- Die umfangreiche Fehleranzeige beschleunigt die Fehlersuche.
Merkmale
- Körpererkennung, 2 bis 4 Lichtstrahlen
- Aktive und passive Einheit
- Bis zu 8 m Reichweite
- Robustes Profil
- Lokale Rückstellfunktion und Überwachung externer Geräte (EDM)
- Muting-Funktion
- Typ 4