Drehgeber

In Verbindung mit Pluto können diese Absolutwert-Drehgeber zur sicheren Positionsüberwachung von Maschinenbewegungen verwendet werden. Die Geber sind in Single- und Multiturn-Ausführung erhältlich.


Vorteile

  • Einfache und sichere Kommunikation mit der Pluto Sicherheits-SPS
  • Einfache Programmierung mit vorbereiteten Funktionsbausteinen
  • Sichere Positions- und Geschwindigkeitsüberwachung

Eigenschaften

  • Single- und Multiturn-Ausführungen
  • Wählbare Auflösung, bis zu 8192 Positionen/Umdrehungen
  • Bis zu PL e/SIL3

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Weitere Informationen

Produkte
Downloads
Pluto Manager
Loading documents

Pluto Manager

 

Pluto Manager ist eine für die Pluto Sicherheits-SPS maßgeschneiderte Software. Die Programmierung erfolgt mittels Kontaktplan (KOP); in Verbindung mit dem Funktionsbaustein entsteht so die Struktur Ihrer Sicherheitsfunktionen. Die Software wird mit vom TÜV geprüften Funktionsbausteinen für den Aufbau von Sicherheitsfunktionen ausgeliefert.

Pluto Manager gewährt einen strukturierten Überblick der Plutos, Gateways und Peripheriebausteine in großen und kleinen Projekten. Er bietet Ihnen einen Überblick und die Kontrolle über die Sensoren und Aktoren und die Reaktionen zwischen ihnen. Pluto Manager enthält auch Handbücher für die verwendete Software und Hardware, die vom Programm gesteuert wird.

Die Schnittstelle ermöglicht die direkte Statusabfrage der beiden Bus-Optionen von Pluto, AS-i und Pluto Bus. Diagnosefunktionen sind verfügbar und Daten können exportiert werden.Sie benötigen einen Lizenzschlüssel, um den Programmcode in das Pluto-Modul zu laden.

Der Lizenzschlüssel ist bei unseren für Sie zuständigen Verriebsmitarbeitern erhältlich.

Download Pluto Manager

 
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language