Erweiterungsrelais


Durch Anschluss von Erweiterungsrelais der E-Serie an ein Sicherheitsrelais ist es einfach, die Anzahl der sicheren Ausgänge zu erhöhen. Dies bedeutet, dass eine unbegrenzte Anzahl gefährlicher Maschinenbewegungen und Funktionen mit einem einzigen Sicherheitsrelais gestoppt werden können.

Die JSR Serie erweitert die Ausgänge von Sicherheitsrelais. Stoppsignale können verzögert werden und Ausgänge werden auch zur Funktionsanzeige zur Verfügung gestellt.

Die BT Serie besteht aus Sicherheitsrelais, mit denen sich Sicherheitsgeräte wie Not-Halt-Taster direkt mit dem Spannungsversorgungsstromkreis zum Relais verbinden lassen. Diese Relais können auch als Erweiterungsrelais für Pluto verwendet werden, um die Anzahl an Ausgängen zu erhöhen.


Vorteile

  • Einfache und sichere Erweiterung von Sicherheitsausgängen
  • Hohes Schaltvermögen
  • Keine externe Überwachung bei BT50/51 erforderlich
  • Nur 22,5 mm breit
  • Bis PL e/Kat. 4, SIL3

Eigenschaften

  • 4 Sicherheitsausgänge + 1 Öffner (Info) Schaltvermögen max. 10 A / 250 V
  • BT50 mit 3 Sicherheitsausgängen: 3 Schließer + 1 Öffner (Info)
  • BT51 mit 4 Sicherheitsausgängen: 4 Schließer
  • Modelle mit verzögerten Sicherheitsausgängen

 

 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Produkte und Downloadbereich

Produkte
Downloadbereich
Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language