Sicherheitsmodule

Wir bieten Sicherheitsrelais für alle Arten von Sicherheitsgeräten. Unsere Sicherheitsrelais sind sehr flexibel und bieten zahlreiche Eingangsoptionen. Die Relais sind klein und kompakt mit einem hohen Maß an Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Wenn mehrere Schutzeinrichtungen den gleichen Ausgang steuern sollen, ist es durchaus üblich, sie in Reihe zu schalten. Um jedoch PL e zu erreichen, ist eine Reihenschaltung nicht möglich, und jedes Gerät sollte sein eigenes Sicherheitsrelais haben. Vital bietet die Möglichkeit, ausschließlich kleinere Maschinensicherheitssysteme zu überwachen, die ansonsten eine programmierbare Steuerung oder mehrere Sicherheitsrelais erfordern würden. Mit dem Vital Sicherheitsmodul können bis zu 30 Sicherheitseinrichtungen in Reihe geschaltet an ein Vital angeschlossen werden und dennoch PL e erreicht werden.
Safety_relay_BT50,_BT51,_E1T,_RT7A,_RT6_2TLC172530F0201

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Unser Angebot

Weitere Informationen

Produkte
Downloads
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language