Dalton

Dalton ist eine Zuhaltevorrichtung, die unerwünschte Prozessunterbrechungen verhindert. Sie kann entweder als separate Zuhaltung oder zusammen mit dem Eden Sicherheitssensor verwendet werden.

In nicht zugehaltenem Zustand wird die Tür mithilfe des Kugelrasters geschlossen gehalten, während die Kugeln im zugehaltenen Zustand mechanisch blockiert sind, sodass das Schloss nicht geöffnet werden kann. Sie kann mit ihrer Öffnung in verschiedenen Richtungen angebracht werden und ist aufgrund ihrer geringen Höhe leicht zu montieren.

Die Dalton Prozesszuhaltung ist modular aufgebaut und kann je nach Position, Einbau und Funktion auf unterschiedliche Arten kombiniert werden. Sie wählen das Gehäuse, die Schließzunge und den Montagesatz selbst aus, um eine komplette Dalton-Einheit zu erhalten.


Vorteile

  • Klein und robust
  • Reihenschaltung integrierter Sicherheitssensoren gemäß Kat. 4
  • Hält rauen Umgebungen stand
  • Niedrige Stromaufnahme
  • LED erleichtert Fehlersuche

Eigenschaften

  • Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Zunge aus Edelstahl
  • IP67
  • Bis zu PL e/Cat 4, SIL3

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Weitere Informationen

Produkte
Dokumente
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language