Eden ist ein berührungsloser Sicherheitssensor für verriegelte Türen und sichere Positionserfassung. Der Sicherheitssensor wird verwendet, um das Anhalten einer Maschine sicherzustellen, wenn eine Tür oder Haube geöffnet wird. Er kann auch verwendet werden, um zu überwachen, ob sich ein Roboter in einer festgelegten Position befindet, wenn jemand den Arbeitsbereich des Roboters betritt.
Ein berührungsloser Sicherheitssensor besteht aus zwei komplementären Teilen, die die gegenseitige Präsenz berührungslos erfassen können. Dies ermöglicht eine flexiblere Montage gegenüber herkömmlichen mechanischen Schaltern. Eden kommuniziert ständig zwischen den beiden Teilen, und jeder Fehler wird direkt einen Stoppbefehl zur Folge haben.
Vorteile
- 360° Erfassungsbereich ermöglicht eine flexible Montage
- Höchste Sicherheitsstufe selbst bei Schaltung in Reihe
- Weniger Leitungen und Steuereinheiten mit lokaler Rückstellfunktion
- Einfachere Fehlerbehebung mit umfassender LED-Anzeige und Info-Signal
- Kat. 4/PL e selbst bei Schaltung in Reihe
Eigenschaften
- Schaltabstand: 0 bis 15 mm
- IP69K Modelle verfügbar
- M12-Anschluss