Magne ist eine magnetische Prozesszuhaltung zur elektrischen Zuhaltung von Türen und Hauben in Anwendungen, die empfindlich gegenüber unnötigen Unterbrechungen sind. Mit seinem Elektromagneten hält Magne eine Tür mit einer Haltekraft von bis zu 1500 N geschlossen. Es gibt auch Ausführungen von Magne mit integriertem Permanentmagneten, der die Tür oder Haube selbst dann geschlossen hält, wenn keine Spannung am Elektromagneten anliegt. Zur Sicherheitsüberwachung ist Magne in Ausführungen mit einem integrierten berührungslosen Sicherheitssensor Eden erhältlich, der überwacht, ob die Tür richtig geschlossen ist oder nicht.
Vorteile
- Geringerer Verschleiß mit elektromagnetischer Zuhaltung
- Bessere Montagetoleranzen
- Hält rauen Umgebungen stand
- Tür bleibt mit Dauermagnet geschlossen
- Keine Stromspitze beim Einschalten
- Reihenschaltung von Sicherheitssensoren gemäß Kat. 4
Eigenschaften
- Bis zu 1500 N Zuhaltekraft (>150 kg)
- Modelle mit oder ohne integriertem Sicherheitssensor
- Info-Ausgang und LED-Anzeige
- Verschiedene Montagesätze verfügbar, z. B. mit Handgriff