MKey

MKey Sicherheitsschalter dienen der Erfassung der Position beweglicher Schutzeinrichtungen. Sie sind so konzipiert, dass sie an der Schließkante von Maschinenschutzeinrichtungen zum Schieben, Hängen oder Heben angebracht werden können.

MKey Schalter haben drehbare Köpfe, die die Montage vereinfachen, und bieten unterschiedliche Einführpositionen des Betätigers. Die MKey Schalter sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um verschiedene Anforderungen zu erfüllen. Abhängig von der Umgebung, in der der Schalter verwendet wird, können verschiedene Materialien gewählt werden. Für besondere Haltbarkeit sind Ausführungen aus Edelstahl erhältlich.


Vorteile

  • Einfache Montage mit drehbarem Kopfstück
  • Ausführungen aus Edelstahl für besondere Haltbarkeit

Eigenschaften

  • Modelle aus Kunststoff, Kunststoff mit Edelstahl und komplett aus Edelstahl
  • Modelle mit Feder-Zuhaltung und magnetischer Zuhaltung
  • IP69K
  • Modell mit Fluchtentsperrung
292x195mkey-group-picture

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Verriegelungsschalter (ohne Zuhaltung)

Prozessverriegelung (mit elektro-magnetischer Zuhaltung)

Sicherheitsverriegelungsschalter (mit Feder-Zuhaltung)

Weitere Informationen

Produktauswahl
Downloads
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language