Sense

Sense ist ein berührungsloser Sicherheitssensor für verriegelte Türen und sichere Positionserfassung. Der Sicherheitssensor wird verwendet, um das Anhalten einer Maschine sicherzustellen, wenn eine Tür oder Haube geöffnet wird. Er kann ebenfalls überwachen, ob ein Roboter in einer überwachten Position stillsteht, wenn jemand den Arbeitsbereich des Roboters betritt.

Ein berührungsloser Sicherheitssensor besteht aus zwei komplementären Teilen, die die gegenseitige Präsenz berührungslos erfassen können. Dies ermöglicht eine flexiblere Montage gegenüber herkömmlichen mechanischen Schaltern. Sense kommuniziert ständig zwischen den beiden Teilen, und jeder Fehler wird direkt einen Stoppbefehl zur Folge haben. Sense arbeitet mit allen unseren Steuermodulen zusammen.


Vorteile

  • Einfach zu positionieren aufgrund kompakter Größe
  • Große Toleranz gegenüber Fehlausrichtung
  • Hält rauen Umgebungen stand

Eigenschaften

  • 14 mm Schaltabstand
  • PNP-Ausgänge, 2 Schließer + 1 Öffner
  • Polyester oder Edelstahl mit UL-Zulassung
  • IP69K
  • Unterschiedliche Kabellängen
Sense7_2TLC172400F0201

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Weitere Informationen

Produktauswahl
Downloads
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language