Starter-Kombinationen

Ausführungsbeispiele

Starter-Kombinationen aus Motorschutzschaltern und Schützen oder auch Softstartern erlauben durch den Einsatz von Direktadaptern zwischen den in Reihe geschalteten unterschiedlichen Geräten einen sehr kompakten Aufbau und eine einfache Montage. 
 
Bei konventioneller DIN-Schienenmontage können dabei die Motorschutzschalter mit Phasenschienen querverdrahtet und über eine Zuleitung gemeinsam eingespeist werden. 
 
Mit weiterem Zubehör ist auch die Montage auf Sammelschienensystemen möglich, wodurch i.A. größere Querschnitte der Einspeiseleitungen und schnellerer Austausch von kompletten Starter-Kombinationen möglich sind. 
 
Mögliche Gerätekombinationen und ihr Verhalten bei Kurzschluss sind in Koordinationstabellen nach IEC/EN 60947-4-1 definiert. 


Starter-Kombination_1_400x400

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?







Weitere Produkte



Erfahren Sie mehr

Produktauswahl
Planungsunterstützung
Downloads
Loading documents


  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language