Lasttrennschalter und Sicherheitsschalter im Aluminiumgehäuse von 16 bis 600 A




Universal       



Optimierte Logistik
ABB bietet ein umfangreiches Angebot an Lasttrennschatern und Sicherheitsschaltern im Aluminium-Gehäuse von 16 bis 600 A. Das Sortiment beinhaltet 3- und 4-polige Versionen, front oder seitlich betätigt mit schwarzen oder roten Griffen.

Performance       



Zuverlässig unter rauen Bedingungen
Die Gehäuse bestehen aus einer harten und hochwertigen Druckguss-Alluminiumlegierung, für eine lange Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen bei Innen- oder Außenanwendungen. Die Sicherheitsschalter von ABB sind EMV-geprüft und daher für Umgebungen mit elektromagnetischen Störungen geeignet.

Safety     



Sicherheit und Schutz
Alle Schalter im Gehäuse sowie die Sicherheitsschalter entsprechen der Norm nach IEC 60947-3. Alle Schalter ab 125 A haben ein Lichtbogen geschütztes Gehäuse mit eingebauten Spannscheiben und einer Sicherheitsverriegelungen für erhöhte Sicherheit. Die Schalter von 125 bis 600 A verfügen über eine deaktivierbare Verriegelung des Gehäuses und einen integrierten Lasttrennschalter mit sichtbaren Kontakten. Die Sicherheitsschalter sind zum Anschluss an einen Motorstarter oder einem anderen Motorsteuergerät mit einem Hilfskontakt für die elektrische Verriegelung ausgestattet.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Tools und Support

Weitere Produkte

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language