Gekapselte DC-Schalter
Von 16 bis 32 A
OTDCP von 16 bis 32 Ampere (IEC 60947) bietet verschiedene DC‑Bemessungsspannungen und eine Steuerung von bis zu zwei Schaltkreisen bei gleichem Platzbedarf.
Vorteile
- Hohe Leistung und Energieeffizienz
- Spart Installationszeit, Platz und Kosten
- Verhindert elektrische Unfälle
- Lange Lebensdauer und hohe Widerstandsfähigkeit
Eigenschaften
- OTDC hat eine sehr niedrige Verlustleistung und eignet sich für Anwendungen mit hohen Umgebungstemperaturen.
- OTDC Schalter bieten verschiedene DC-Bemessungsspannungen bis 1000 V DC und eine Steuerung von max. drei Schaltkreisen bei gleichem Platzbedarf.
- Merkmale, wie abschließbare Griffe, verriegelbare Abdeckungen und Funktionen zum Ablassen von Gasdruck, ermöglichen eine sichere Wartung und Montage.
- Die Gehäuse wurden aus qualitativ hochwertigem, UV-beständigem Material hergestellt und die Schutzart ist IP65. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.