Manuell betätigte Bypass-Schalter

Platzsparende Lösung


Bypass-Schalter von ABB sind die beste Lösung für den Last-Bypass, wenn der Installationsplatz sehr begrenzt ist. Die Schalter werden manuell betätigt und das Angebot reicht von 160 bis 800 A (IEC).

Traditionelle Bypass-Schalter werden mit individuellen Lasttrennschalter- und Umrüstsätzen gebaut. Die Lösung von ABB umfasst ein einziges Gerät ohne Umrüstsatz. Damit reduziert sich der Platzbedarf auf den eines einzigen Schalters. Die Ausrüstung kann sicher gewartet werden, während die Last direkt von der Quelle geliefert wird. Die Bypass-Schalter von ABB erfüllen die Trennbedingungen ohne zusätzliche Geräte.


Vorteile

  • Spart Installationsplatz und Kosten
  • Sicherheit und Zuverlässigkeit
  • Einfache Installation

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?


Funktion des Schalters

Kompakte Bauweise
Drei Schalter sind übereinander gebaut. Der Platzbedarf (Grundfläche) entspricht dem eines einzigen Schalters. Bypass-Schalter von ABB passen im Vergleich zu Bypass- Schaltern mit Umbausätzen
in kleinere Schaltschränke.
–– Platzsparende Lösung

Sichere Wartung
Bypass-Schalter von ABB erfüllen die Trennbedingungen entsprechend IEC 60947-3. Es sind keine zusätzlichen Trenngeräte erforderlich.
–– Die Ausrüstung kann sicher gewartet werden, während die
Last direkt von der Quelle versorgt wird.

Typische Anwendung – Antriebs-Bypass
Bypass-Schalter findet man unter anderem in Antriebstechnik. Im folgenden Beispiel kann die Antriebseinheit zu Wartungszwecken umgangen werden. Der Bypass-Schalter von ABB hat drei stabile Positionen:
–– Position II, in der zwei Schalter geschlossen sind.
–– Position O, in der alle drei Schalter geöffnet sind.
–– Position I, in der ein Schalter geschlossen ist.
funktion des schalters
A. Normale Situation: Die Last wird vom Antrieb versorgt.
B. Last und Antrieb sind getrennt.
C. Bypass-Situation: Der Antrieb ist von der Versorgung
getrennt, gleichzeitig ist die Last direkt mit der Stromversorgung
verbunden.

 

Produkte und Dokumente