Motorbetriebene Lastschalter für Sicherungen

Geeignet für Fernsteuerung


Unser Angebot an motorbetriebenen Lastschaltern für Sicherungen OSM (IEC) ist für Fernsteuerung geeignet.

Ein kompaktes Design, einfache Verdrahtung und ein wartungsfreier Motor machen aus OSM die optimale Lösung für Installationen, die den Fernbetrieb erfordern. Der Motor ist durch eine Sicherung gegen Überstrom geschützt. Zusätzlich zum Fernbetrieb kann der Schalter auch manuell betätigt werden.

Der Einrastmechanismus ermöglicht zusammen mit den Sicherungseinsätzen eine schnelle Behebung von Störungen und hält die Schutzart auch nach Störungen aufrecht.

Die Sicherung ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss getrennt bestellt werden.


Vorteile

  • Spart Installationszeit, Platz und Kosten
  • Sicherheit und Zuverlässigkeit
  • Hohe Leistung

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Produkte und Dokumente

Produkte
Dokumente
Tools
Loading documents



Weitere Produkte

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language