Motorbetriebene Umschalter

Reihe OTM

Sichere Stromversorgung


Unser Angebot an motorbetriebenen Umschaltern für Sicherungen OTM (IEC) von 40 bis 2500 A (IEC) ist für Fernsteuerung geeignet.

Ein kompaktes Design, einfache Verdrahtung und ein wartungsfreier Motor machen aus OTM die optimale Lösung für Installationen, die den Fernbetrieb erfordern. Der Motor ist durch eine Sicherung gegen Überstrom geschützt. Zusätzlich zum Fernbetrieb kann der Schalter auch manuell betätigt werden.

9IBA204770_400x400

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?



Weitere Informationen

Produktinformationen
Produktauswahl
Downloads

Vorteile

  • Sicherheit und Zuverlässigkeit
  • Spart Installationszeit und Kosten
  • Hohe Leistung
Um den e-Configure Produktkatalog in einem neuen Fenster zu öffnen, klicken Sie bitte hier.
Loading documents



Weitere Produkte

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language