Automatische Umschalter

Schnelles automatisches Umschalten zwischen Stromquellen

Sichere Stromversorgung im Bereich 40 A bis 1600 A mit den automatischen Umschaltern (ATS) von ABB.

Unsere automatischen Umschalter sind für unterschiedliche Anwendungen geeignet: Industrieanlagen, Hafenanlagen, Flughäfen und Rechenzentren. Einfache Verdrahtung und ein großes Angebot an Zubehör bieten sehr viel Flexibilität beim Einbau und erleichtern die Anpassung oder Erweiterung bestehender Systeme.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Highlights

Unser Produktsortiment



Weitere Informationen

Produktinformationen
Produktauswahl
Downloads

Vorteile

  • Spart Installationsplatz und Kosten
  • Optimale Raumnutzung
  • Verringerung von Ausfallzeiten und geringere Wartungskosten
  • Einfaches Handling

Eigenschaften

  • Kompaktes Design für einen Einbau in kleineren Gehäusen
  • Der Motor ist durch eine Sicherung gegen Überstrom geschützt
  • Der Schalter kann unter Last in jeder Situation manuell betätigt werden
  • Das Menü steht in acht Sprachen zur Verfügung

Um den e-Configure Produktkatalog in einem neuen Fenster zu öffnen, klicken Sie bitte hier.
Loading documents



Weitere Produkte



  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns

Unser Angebot

Select region / language