Kompakt ohne Kompromisse
Der neue Compact ATS von ABB ist eine kompakte, kostengünstige und innovative Komplettlösung. Er bietet die Funktionalität und Performance, die Sie von automatischen Umschalter erwarten und ist nicht kompliziert und schwierig zu bedienen. Im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen bietet der ABB Compact ATS eine 100 % einfachere und unkompliziertere Bedienung in einem um 40 % kompakteren Gehäuse.
Sicherheit und Schutz
Alle spannungsführenden Teile des Gerätes sind ohne freiliegende Verkabelung vollständig umschlossen und bieten Schutz gegen direkten Kontakt. Mit dem mitgelieferten Direktgriff kann im
Falle eines Notfalls oder einer Überprüfung von Hand geschaltet werden.
Platzsparend
Das Gerät ist extrem kompakt. Im Vergleich zu einer herkömmlichen
Lösung nimmt der Compact ATS ca. 40 % weniger Platz im Schaltschrank ein und lässt sich auf der Hutschiene oder der Montageplatte befestigen. Durch das All-in-One-Design ist kein zusätzliches Zubehör außer der Parallelverbindungssatz erforderlich.
Einfache Auswahl
Die verfügbaren Funktionalitäten wurden sorgfältig ausgewählt, um den Marktanforderungen ohne zusätzliche Nischeneigenschaften zu entsprechen. Der Compact ATS ist einfach, zuverlässig und funktionell. Wiie gewohnt in hoher ABB-Qualität, die Sie kennen und der Sie vertrauen.
Das Compact ATS-Sortiment umfasst automatische Umschalter von 40 bis 125 Ampere (IEC) und wird in zwei Versionen angeboten:
-
OTM_C20D - Für Netz/Netz-Anwendungen, mit vordefinierten Verzögerungszeiten und Spannungsschwellen.
- OTM_C21D - Für Netz-Netz und Netz/Generator-Anwendungen, mit konfigurierbaren Umschalt- und Rückumschaltverzögerungen und einstellbaren Über- und Unterspannungsschwellen.