InLine II - ZLBM/ZHBM

ABB stellt die neueste Technologie der Sicherungslastschalter vor: für bestmögliche Stabilität und höchste Sicherheit im Stromverteilnetz. Die neue Gerätegeneration InLine II bietet außerdem den höchsten Schutz für Personen bei Betrieb und Wartung der Geräte.


Das Produktportfolio besteht aus einer Auswahl an Sicherungslasttrennschaltern mit 800 V AC Nennspannung zur Unterstützung der Hochspannungsarchitekturen in Solarkraftwerken. Die InLine II, die EasyLine XLP und die SlimLine XR Linien bieten jetzt Lösungen für Anwendungen wie Solar-AC Combinerboxen, bei denen 800 V verwendet werden, um Leistungsverluste zu reduzieren.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?


Anwendungsbereiche

  • Kabelverteilerschränke
  • Niederspannungsverteilung in kompakten Netzstationen
  • Verteiler für Industrie und Gewerbe
  • Installationen

Zubehör Elektronische Sicherungsüberwachung (EFM)

Elektronische Sicherungsüberwachung (EFM)
Die ZLBM/ZHBM mit elektronischer Sicherungsüberwachung
(EFM) gibt Alarm bei Fehlerbedingungen, das heißt wenn 1, 2
oder 3 Sicherungen ausgelöst haben.
Im Fehlerfall schaltet das interne Relais (1 Ö + 1 S) und meldet
den Ausfall der Sicherung.
Die EFM-Einheit wird von der Sammelschienenseite mit
Spannung versorgt und benötigt keine zusätzliche
Stromversorgung.
Die EFM-Einheit kann vollständig von den stromführenden
Sicherungskontakten getrennt werden, indem die Einheit aus
dem EFM-Gehäuse gezogen wird. Dadurch wird die Elektronik
der EFM bei der Durchführung einer dielektrischen Isolationsprüfung
geschützt.
Die grüne LED in der Schalttafel zeigt an, dass alle Sicherungen
in Ordnung sind. Die rote LED leuchtet, wenn eine oder
mehrere Sicherungen ausgelöst haben.
EFM wird automatisch zurückgesetzt, sobald die Sicherung
ausgetauscht und ZLBM/ZHBM wieder eingeschaltet wurde.
bild
kapitel 12


Highlights



Weitere Informationen

Produktinformation
Produktauswahl
Dokumente

Vorteile

  • Hohes Maß an Sicherheit
  • Sicherer und zuverlässiger Betrieb EIN/AUS
  • Sicherer und einfacher Austausch der NH-Sicherungseinsätze
  • Universelle Klemmenschrauben
  • Einfacher Einbau von Stromwandlern

Eigenschaften

  • Verfügbar für 160 A, 250 A, 400 A und 630 A
  • 1- und 3-polige Varianten verfügbar
  • Für vertikale und horizontale Montage
  • Geeignet für 185 mm Phasenschienen-Abstand
  • Typgeprüft entsprechend EN/IEC 60947-3
  • 1- und 3-polig schaltbare Varianten
  • Für vertikale und horizontale Montage
  • Schutzart IP30 auf der Vorderseite
    • Vorhängeschloss in offener und geschlossener Position
      bei der 3-poligen Version montierbar
    • Vorhängeschloss in geschlossener Position bei der 1-poligen Version montierbar
    • Parkposition mit möglicher Verriegelung mit Vorhängeschloss bei der 1-poligen Version
  • Parkposition mit möglicher Verriegelung mit Vorhängeschloss bei der 1-poligen Version
  • Verplombbar
  • Breite Palette an Zubehör und Kabelanschlüssen
  • Kompatible Abmessungen zu gleichwertigen Produkten auf
    dem Markt
Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language