Μικροαυτόματοι SN201L σε μοναδική τιμή

LP WEB BAN. PROMO ABB MIKROAFTOMATOI SS1_24 1183x353px (M) FINAL
ABB Super Sale - Super καλοκαιρινή προσφορά!

Η προσφορά αφορά στους μικροαυτόματους 1 στοιχείου με διακοπή ουδετέρου SN201L, με προτεινόμενη τιμή ΝΕΤ προσφοράς μόνο 5€.

o Περίοδος ισχύος προσφοράς: 01.07.2024 έως 31.07.2024 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
o Η προσφορά αυτή δεν συνδυάζεται με οποιαδήποτε άλλη εν ισχύ προσφορά της ΑΒΒ Α.Ε

Που θα βρείτε την προσφορά;

Μα φυσικά στα συνεργαζόμενα καταστήματα Ηλεκτρολογικού Υλικού

Πατήστε εδώ και βρείτε το κατάστημα που σας εξυπηρετεί
2Untitled-1-(38)
SN201L- Μικροαυτόματοι 1 στοιχείου με διακοπή ουδετέρου, χαρακτηριστικής C, 4,5/6 kA

- Λειτουργία: Προστασία κυκλωμάτων έναντι υπερφορτίσεων και βραχυκυκλωμάτων.
- Εφαρμογές: Οικιακές και εμπορικές εγκαταστάσεις. Ιδανικοί για εγκατάσταση σε ηλεκτρικούς πίνακες με περιορισμένο χώρο.
- Πρότυπα: Icn= 4,5 kA, IEC/EN 60898-1 & Icu= 6 kA, IEC/EN 60947-2.

Συμβατές μπάρες γεφύρωσης 12 στοιχείων

1φασικές: PSc 1/24/10 N - Κωδ: 719664
3φασικές: PSc 3/24/10 N - Κωδ: 71966

 

Xρήσιμοι σύνδεσμοι

Θέλετε να λαμβάνετε τα ABB newsletters ;

Εγγραφείτε εδώ
Select region / language