AF - Ολοκληρωμένη σειρά τηλεχειριζόμενων διακοπτών αέρος

Η νέα, πρωτοποριακή σειρά τηλεχειριζόμενων διακοπτών αέρος (επαφείς) AF ολοκληρώθηκε και είναι πλέον διαθέσιμη σε όλη την γκάμα ισχύος από 9 έως και 2050 Α. 

Μεγάλο εύρος τάσης πηνίων:

Όλα τα νέα ηλεκτρονικά πηνία διαθέτουν μεγάλο εύρος τάσης, π.χ. 100-250 V AC/DC

Βελτιστοποίηση διαχείρισης αποθεμάτων:

Έως και 90% μείωση των παραλλαγών των επαφέων AF. Ο αριθμός των διαθέσιμων επιλογών σε τάσεις πηνίων έχει μειωθεί δραματικά. Μόλις με 4 διαφορετικούς τύπους, έχετε διαθέσιμες όλες τις τάσεις πηνίων: 20-60 V AC/DC, 48-130 V AC/DC, 100-250 V AC/DC και 250-500 V AC/DC. 

Νέα ηλεκτρονικά πηνία/απλοποίηση σχεδιασμού:

Μείωση έως και 80% στην κατανάλωση ισχύος των νέων ηλεκτρονικών πηνίων σε σχέση με τα συμβατικά. Νέες μικρότερες διαστάσεις πινάκων λόγω μειωμένων εκπομπών θερμότητας.

Αντοχή σε ανεπιθύμητες διακοπές από διακυμάνσεις της τάσης:

Οι επαφείς της σειράς AF, διαθέτουν μεγάλη ανοχή σε διακυμάνσεις τάσης καθώς και αντοχή σε ανεπιθύμητες διακοπές του δικτύου, μέσω των ηλεκτρονικών πηνίων που διαθέτουν. Βυθίσεις και αιχμές τάσης, δεν αποτελούν πλέον κανένα πρόβλημα.
Select region / language