Nativ Split

Header
Η Clivet παρουσιάζει τη σειρά επίτοιχων κλιματιστικών Nativ που θα μετατρέψει πολύ γρήγορα κάθε χώρο του σπιτιού σας σε ένα άνετο περιβάλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Όλα τα μοντέλα χαρακτηρίζονται από υψηλή ενεργειακή απόδοση, μέγιστη άνεση και αξιοπιστία, υγιεινή και ευκολία στη χρήση.

Κλιματιστικό επίτοιχης τοποθέτησης, διαθέσιμο σε 4 μεγέθη. Η μονάδα Nativ αποτελεί την ιδανική επιλογή για εξοικονόμηση ενέργειας, διατηρώντας υψηλά επίπεδα υγιεινής.

  • Ονομαστική απόδοση:  9.000 - 24.000 BTU/h
  • Ενεργειακή κλάση SEER: A++ SCOP: A+++
Γιατί να επιλέξετε NATIV;

- Πλήρες εύρος:
SingleSplit 9.000 ÷ 24.000 Btu/h
MULTISplit 9.000 ÷ 24.000 Btu/h
- Προαιρετικά: Wi-Fi για απομακρυσμένη διαχείριση μέσω της εφαρμογής NetHome Plus για Android και iOS
- Ηλεκτρονική ρύθμιση περσίδων για ήπια ροή του αέρα στο χώρο (οριζόντια - κάθετα)
- Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο
- Autorestart
- DC inverter - R32

Επιλέξτε από ένα εύρος δυνατοτήτων

nativ_1_650x350
3D airflow

Η κλιματιστική μονάδα μπορεί να οδηγήσει τη ροή του αέρα προς πολλαπλές κατευθύνσεις. Για να κατευθυνθεί καλύτερα η ροή μέσα στο δωμάτιο, παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής ρύθμισης της διεύθυνσης των πτερυγίων τόσο οριζόντια όσο και κάθετα.

Έλεγχος από το smartphone σας

Χάρη σε ένα προαιρετικό εξάρτημα, μπορείτε να ελέγχετε τις βασικές λειτουργίες του Nativ σας από το smartphone σας:
- Ρύθμιση θερμοκρασίας
- on/off κλιματιστικής μονάδας
- Ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη

nativ_3_650x350

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Eνδιαφέρεστε για τα προϊόντα μας;

Επικοινωνήστε μαζί μας
Select region / language