Προηγμένο έγχρωμο ενσύρματο χειριστήριο air365 Max

controller-award_1080x1080

Μια νέα γενιά χειριστηρίων

Η μεγάλη οθόνη 4,3 ιντσών διαθέτει 5 χρώματα, καθένα από τα οποία αντικατοπτρίζει την τρέχουσα λειτουργία της εσωτερικής μονάδας (ψύξη / ανεμιστήρας / αυτόματη λειτουργία / αφύγρανση / θέρμανση). Χάρη στα σύγχρονα γραφήματα και τα διάφορα διαγράμματα, οι χρήστες μπορούν εύκολα να απεικονίσουν όλες τις λειτουργίες. Το μενού ελέγχου έχει απλοποιηθεί για πιο εύκολη πλοήγηση. 

Βραβευμένος σχεδιασμός

Αυτό το κορυφαίο χειριστήριο χώρου συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία εμφάνισης και λειτουργίας,  έχει κερδίσει πολλά βραβεία σχεδιασμού, όπως το IF Design Award, το Reddot Winner, το European Design Award, το Australia Good Design, το USA Good Design Award.

Controller-1
Controller-2
Controller-3
Το χειριστήριο είναι συμβατό με την νέα εξωτερική μονάδα VRF air365 max
Banner_air365_opsiktikos_960x200-(V2)
Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Έλεγχος 1 έως 16 εσωτερικών μονάδων ως master ή/και slave,
- Έγχρωμη οθόνη υψηλής ποιότητας,
- Διαισθητική διεπαφή στα αγγλικά ή σε 28 διαθέσιμες γλώσσες,
- Ενσωματωμένος αισθητήρας δωματίου,
- Γράφημα κατανάλωσης ενέργειας,
- Ιστορικό κωδικών σφαλμάτων,
- Λειτουργία ξενοδοχείου (γρήγορη επαναφορά, απλοποιημένη πρόσβαση στις ρυθμίσεις),
- Ασύρματη λειτουργία NFC + αποκλειστική εφαρμογή (airCloud Tap): συλλογή και αποστολή πληροφοριών στο τηλεχειριστήριο χρησιμοποιώντας το smartphone σας (προγραμματισμός, προαιρετικές λειτουργίες, παράμετροι λειτουργίας κ.λπ.)

Ειδικά χαρακτηριστικά για δωμάτια ξενοδοχείων

Η ειδική λειτουργία ξενοδοχείου τροποποιεί την αρχική οθόνη ώστε να παρέχει άμεση πρόσβαση στις λειτουργίες που ζητούνται περισσότερο από τους επισκέπτες του ξενοδο-χείου (ρυθμίσεις θερμοκρασίας, αλλαγή γλώσσας κ. λπ. ), ενώ αποκρύπτει το μενού προηγ-μένου ελέγχου. Όταν φεύγουν οι πελάτες, μπορούμε να επαναφέρουμε το χειριστήριο στις αρχικές ρυθμίσεις με ένα μόνο πάτημα του πλήκτρου.
Όταν κλειδώνεται με κάρτα-κλειδί του ξενοδοχείου, η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ενεργοποιείται αυτόματα όταν οι επισκέπτες εγκαταλείπουν το δωμάτιο. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε να προστατεύει το δωμάτιο από υπερβολικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας όταν είναι άδειο, εξοικονομώντας παράλληλα ενέργεια.

Header_controller-3

Εύκολη διαμόρφωση από το smartphone σας

Πρόσβαση σε όλες τις ρυθμίσεις του χειριστηρίου μέσω του τηλεφώνου σας, για ταχύτερη εισαγωγή δεδομένων κατά την αρχική διαμόρφωση και συντήρηση ή όποτε χρειάζεται να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του. Απλώς κατεβάστε την εφαρμογή airCloud Tap για κινητά - πλησιάστε το smartphone σας στο χειριστήριο ,χρησιμοποιώντας την τεχνολογία NFC για ρυθμίσεις χωρίς επαφή.

Μεγαλύτερη ευκολία με το airCloud Tap - Η εφαρμογή airCloud Tap διαθέτει εικονογραφήσεις, πλήρη περιγραφή κειμένου και γρήγορη πλοήγηση, γεγονός που εξοικονομεί πολύ χρόνο σε σύγκριση με τις χειροκίνητες ρυθμίσεις που γίνονται με τα κουμπιά του χειριστηρίου.

Σημείωση: Οι χειροκίνητες ρυθμίσεις μέσω της φυσικής διασύνδεσης του ελεγκτή εξακο-λουθούν να είναι διαθέσιμες ως εναλλακτική λύση στο airCloud Tap.
Header_controller-3
Εύκολη εξοικονόμηση ενέργειας
Ρυθμίστε την άνεση με ένα άγγιγμα
Παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας

Νέες και βελτιωμένες επιλογές προγραμματισμού διευκολύνουν τον προγραμματισμό του κλιματισμού με βάση το ωράριο λειτουργίας του κτιρίου. Οι λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας μπορούν εύκολα να προγραμματιστούν για να αποτρέψουν τη χρήση κατά τις ώρες αιχμής και τα οπτικά γραφήματα εμφανίζουν την κατανάλωση ενέργειας της εσωτερικής μονάδας για να βοηθήσουν τους χρήστες να βελτιώσουν την απόδοση.

Όλα τα τελευταία χαρακτηριστικά του Hitachi VRF είναι διαθέσιμα με το χειριστήριο PC-ARFG . Από τη θερμοκρασία ρύθμισης ακριβείας 0,5ºC έως τις προηγμένες ρυθμίσεις GentleCool κατά του κρύου ρεύματος, όλοι μπορούν να δημιουργήσουν μια ευχάριστη ατμόσφαιρα με ένα άγγιγμα.

Αυτόματος προγραμματισμός της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής, μειώνοντας τους λογαριασμούς ενέργειας.

Οι διαχειριστές του κτιρίου μπορούν επίσης να βλέπουν την εκτιμώμενη κατανάλωση ενέργειας των ελεγχόμενων εσωτερικών μονάδων χρησιμοποιώντας τις επιλογές ημερήσιας, εβδομαδιαίας ή μηνιαίας σύγκρισης.

Για να αποτρέψουν τους ενοίκους ενός δωματίου από το να ενεργοποιήσουν υπερβολικές ρυθμίσεις ψύξης ή θέρμανσης, οι επαγγελματίες μπορούν να επιλέξουν να περιορίσουν το εύρος της ρυθμισμένης θερμοκρασίας ή να κλειδώσουν ορισμένες ρυθμίσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για αίθουσες διδασκαλίας ή χώρους με προσωρινούς επισκέπτες.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Eνδιαφέρεστε για τα προϊόντα μας;

Επικοινωνήστε μαζί μας
Select region / language