Yutaki M

Yutaki-M-header

Monoblock αντλίες θερμότητας

Η νέα γενιά Monobloc αντλιών θερμότητας all DC Inverter Yutaki, χρησιμοποιεί αποκλειστικά για όλα τα μεγέθη της σειράς το νέο οικολογικό ψυκτικό μέσο R32. Έτσι επιτυγχάνεται καλύτερη ενεργειακή απόδοση στη λειτουργία των μονάδων με σημαντικά χαμηλότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος με εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Με την ολοκληρωμένη σειρά Yutaki της Hitachi, προσφέρονται λύσεις αναβάθμισης των συστημάτων Θέρμανσης & Ψύξης αλλά και την παροχή ζεστού νερού για χρήση για κάθε κατοικία!

Untitled-11

Υψηλές αποδόσεις και εξοικονόμηση ενέργειας

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά!

• Εξαιρετικά υψηλός βαθμός απόδοσης έως 4,66 COP*
• Θέρμανση με παροχή νερού 55 ᵒC ακόμα και σε εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 ᵒC
• Δυνατότητα χρήσης KNX interface για ενσωμάτωση σε σύστημα αυτοματισμού (Smart Home)
• Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης καθώς και δυνατότητα συνδυασμού με ηλιακούς συλλέκτες.
• Χαμηλό κόστος λειτουργίας. Μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας, συγκρινόμενη με παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης
• Χαμηλό κόστος συντήρησης
• Αθόρυβη λειτουργία ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας
• Συμβατές με ενδοδαπέδια θέρμανση, σώματα καλοριφέρ και μονάδες fan coil
• Συνδυασμός με το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης (λέβητας πετρελαίου)
• Θέρμανση πισίνας

pool

Υψηλή Απόδοση ακόμα και σε Ακραίες Θερμοκρασίες

silent

Χαμηλή στάθμη θορύβου για μέγιστη άνεση

Controller

Νέο χειριστήριο με κομψό σχεδιασμό & μενού στα Ελληνικά

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Ενδιαφέρεστε για αντλία θερμότητας;

Πατήστε εδώ
Select region / language