Yutaki S & SCombi

Yutaki-s-header

Αντλίες θερμότητας διαιρούμενου τύπου

Χρησιμοποιώντας τον αέρα, ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, η σειρά αντλιών θερμότητας αέρα-νερού Yutaki S διαιρούμενου τύπου παρέχει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Τα προϊόντα μας είναι τα πλέον κατάλληλα για την υποστήριξη της πράσινης μετάβασης προς μηδενικές καθαρές εκπομπές και βιώσιμο ενεργειακό μέλλον χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Το βασικό όφελος των αντλιών διαιρούμενου τύπου είναι ότι το υδραυλικό κύκλωμα της αντλίας περιλαμβάνεται στην εσωτερική μονάδα η οποία εγκαθίστανται σε εσωτερικό χώρο και προστατεύεται από τις εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος. Επομένως σε περιοχές όπου κατά τη διάρκεια του χειμώνα εμφανίζονται ακραίες εξωτερικές θερμοκρασίες αυτές οι αντλίες αποτελούν την ιδανική λύση για αποφυγή βλαβών και απρόσκοπτη λειτουργία.

Η συγκεκριμένη σειρά διατίθεται σε δύο εκδόσεις:

  • Yutaki S που αποτελείται από την εξωτερική & την εσωτερική μονάδα
  • Yutaki S Combi που αποτελείται από την εξωτερική & εσωτερική μονάδα αλλά διαθέτει και ενσωματωμένο δοχείο για Ζεστό Νερό Χρήσης
2-Yutaki-S-offering

Τα Yutaki S και Yutaki SCombi καλύπτουν όλες τις ανάγκες για θέρμανση, ψύξη ή ζεστό νερό χρήσης

  • Υψηλή απόδοση ακόμη και σε ακραίες εξωτερικές συνθήκες: από -25 °C έως +46 °C
  • Eποχιακός βαθμός απόδοσης έως Α+++. Βέλτιστος βαθμός απόδοσης COP* 5,25 και EER 5,4
  • Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
  • 100% HP Keymark ποιστοποίηση σε όλη τη σειρά
  • Απομακρυσμένος έλεγχος της αντλίας θερμότητας μέσω smartphone ή tablet
  • Δυνατότητα χρήσης KNX interface για ενσωμάτωση σε σύστημα αυτοματισμού (Smart Home)
  • Αποκλειστικής Ευρωπαϊκής σχεδίασης μονάδες

* Ο βαθμός απόδοσης COP είναι κριτήριο μέτρησης της αποδοτικότητας μιας αντλίας θερμότητας. Βαθμός COP 5,25 σημαίνει ότι η αντλία θερμότητας παράγει 4,66 kWh θερμικής ενέργειας καταναλώνοντας μόλις 1 kWh ηλεκτρικής ενέργειας. Παράγει δηλαδή 4 φορές περισσότερη θερμική ενέργεια από την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για την κίνηση των μηχανικών της μερών.

Yutaki S80

Αντλία διαιρούμενου τύπου που αποτελεί μία έξυπνη και ιδανική λύση και για τους πιο απαιτητικούς αφού μπορεί να παρέχει νερό 80°C για πλήρη αντικατάσταση της λειτουργίας του λέβητα (σε υφιστάμενες ή νέες εγκαταστάσεις).

pool

H κατάλληλη λύση για ακραίες εξωτερικές θερμοκρασίες

silent

Χαμηλή στάθμη θορύβου για μέγιστη άνεση

Controller

Νέο χειριστήριο με κομψό σχεδιασμό & μενού στα Ελληνικά

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Ενδιαφέρεστε για αντλία θερμότητας;

Πατήστε εδώ
Select region / language