ABB-Welcome - Νέες οθόνες αφής

WEB-BANNER-HDI-1183X353-Welcome-M-(D)-FINAL-V2
Το σύστημα ελέγχου εισόδου ABB Welcome M, εξελίσσεται διαρκώς! 

Γνωρίστε τις 2 νέες οθόνες αφής 4,3" και 7", για να επιλέξετε αυτή που ταιριάζει στην αισθητική και στις ανάγκες σας. Μοναδικό design και υψηλή λειτουργικότητα για κάθε σπίτι. 

 

WEB BANNER 590x353 Welcome-M (D)
Η νέα οθόνη αφής 4,3" θα είναι διαθέσιμη από τα μέσα του 2020. Ο super slim σχεδιασμός της, σε λευκό χρώμα, προσδίδει μία minimal αισθητική που θα σας συναρπάσει.
 Η οθόνη διαθέτει WiFi και μπορεί να κάνει κλήση σε 8 συσκευές (tablet/smartphone) ταυτόχρονα. Έτσι μπορείτε εύκολα και γρήγορα να ελέγχετε το σύστημα από την έξυπνη συσκευή σας! 

 

Με ακόμη πιο λεπτή σχεδίαση, η οθόνη αφής 7'' αποτελεί το νέο μέλος του συστήματος ελέγχου εισόδου ABB Welcome-Μ σε λευκό και μαύρο χρώμα. Η μοναδική της σχεδίαση τής επιτρέπει, όταν τοποθετείται χωνευτά, το πάχος της να αγγίζει τα μόλις 7,8 mm. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά/λειτουργίες:

  • Χωρητική οθόνη αφής 7"
  • Ανάλυση οθόνης: 1024x600
  • Διαστάσεις: 198,5 mm x 162,3 mm x 17 mm
  • 5 πλήκτρα ελέγχου των λειτουργιών
  • Επίτοιχη, χωνευτή και επιτραπέζια τοποθέτηση
  • Λειτουργία ιατρείου
Η οθόνη αφής 7" είναι τώρα διαθέσιμη και σε έτοιμο κιτ 1 κλήσης που περιλαμβάνει: οθόνη αφής 7" με επίτοιχη βάση, μπουτονιέρα με 1 μπουτόν (χωνευτή ή επίτοιχη επιλογή) και πρόσβαση με NFC.

super-slim-_abbwelcome_392x196jpg

 

Πλεονεκτήματα των νέων οθονών

Η ABB για το σπίτι σας

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Select region / language