System Access Point – Η καρδιά του συστήματος

access-point-header

Το Access Point αποτελεί τη βασική συσκευή του συστήματος free@home, καθώς μέσω αυτής πραγματοποιείται η παραμετροποίηση (προγραμματισμός) των συσκευών.

Μέσω το ασύρματου δικτύου Wi-Fi που δημιουργεί, καθιστά δυνατό τον έλεγχο των λειτουργιών από smartphone/tablet (εντός της εμβέλειας του Wi-Fi). Επιπλέον, η παρουσία του Access Point σε ένα κύκλωμα αυτοματισμού free@home δίνει τη δυνατότητα παραμετροποίησης χρονοπρογραμμάτων για τον αυτόματο έλεγχο φορτίων σε προκαθορισμένες ώρες (πχ. 07:00 άνοιγμα ρολών στο 70% ή 100% κ.α.).

Σύνδεση με το Αccess Point

Στο πρώτο στάδιο αμέσως μετά την εγκατάσταση του συστήματος θα χρειαστεί να συνδεθείτε με το Αccess Point. Η σύνδεση του με τον υπολογιστή σας θα γίνει ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
Ενεργοποίηση
Αναζήτηση δικτύου
Εισαγωγή IP address
Σύνδεση
Ενεργοποιήστε το System Access Point. Για να συνδεθείτε μέσω WLAN από το PC σας στο Access Point θα πρέπει το αριστερό LED να είναι αναμμένο. Διαφορετικά θα πρέπει να το ενεργοποιήσετε πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο 
access-point-green-390
Αναζητήστε το ασύρματο δίκτυο με ονομασία (SSID) ίδια με αυτή που φαίνεται στο εσωτερικό του access point (είναι της μορφής: SysAPXXXX). Ο κωδικός πρόσβασης στο συγκεκριμένο δίκτυο αναφέρεται και αυτός στο εσωτερικό της συσκευής.
Πληκτρολογήστε την διεύθυνση 192.168.2.1 στον internet browser του υπολογιστή σας (είναι το IP address του access point).
access-point-IP-390
Η σύνδεση έχει πραγματοποιηθεί. Στο παράθυρο του υπολογιστή σας θα εμφανιστεί η αρχική οθόνη σύνδεσης στην εφαρμογή παραμετροποίησης του free@home. Είναι απαραίτητη η επιλογή χρήστη (user) και η γλώσσα (διαθέσιμα Ελληνικά).

Μενού προγραμματισμού

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης στην εφαρμογή προγραμματισμού του free@home, θα εμφανιστεί το κεντρικό μενού προγραμματισμού. Ξεχωρίζουν πέντε βασικά εικονίδια που αντιπροσωπεύουν τα πέντε βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να προγραμματίσετε μια εγκατάσταση free@home.
Select region / language