SACE Tmax T - UL
Αυτόματοι διακόπτες ισχύος χαμηλής τάσης από τα 400 Α έως τα 3.000 Α
Οι Tmax T5 και Τ8 έχουν δοκιμαστεί και λάβει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο UL 489, όπως επίσης και τα περισσότερα από τα πιο κοινά εξαρτήματά τους.
Οι Tmax Τ5 και Τ6 διαθέτουν τα καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά στην αγορά σε ό,τι αφορά στη σχέση ονομαστικής απόδοσης/μεγέθους ενώ οι Τ5 εγγυώνται διακοπτική ικανότητα μέχρι τα 150 kA στα 480 V και 100 kΑ στα 600V.
Οι διακόπτες Τ5 και Τ6 διαθέτουν το ίδιο βάθος, απλοποιώντας την εγκατάστασή τους στους πίνακες, όπως επίσης και ένα τυπικό και ολοκληρωμένο εύρος εξαρτημάτων.
Διατίθενται θερμομαγνητικές και ηλεκτρονικές μονάδες προστασίας καθιστώντας τους Τ5 και Τ6 ικανούς για AC και DC εφαρμογές.
O T7 μέχρι τα 1.700 Α είναι διαθέσιμος σε δύο εκδόσεις, την τυπική με χειρισμό από τον διακόπτη και αυτή με κινητήρα τηλεχειρισμού. Η ηλεκτρική απόδοση του είναι ανάλογη αυτής της υπόλοιπης οικογένειας διακοπτών με μέγιστη διακοπτική ικανότητα τα 100kA στα 480V και 65kA στα 600 V. Διαθέτει μικροδιακόπτες για την παραμετροποίηση του και ηλεκτρονικές μονάδες προστασίας LCD κατάλληλες για κάθε εφαρμογή.
Ο Τmax T8 καλύπτει μεγέθη 2.000 Α, 2.500 Α και 3.000 Α με διακοπτική ικανότητα 125 kA στα 480 V και 100 kA στα 600 V. Εξοπλίζεται με τις μονάδες προστασίας PR331/P και PR332/P, όπως ακριβώς και Τ7, παρέχοντας εγγυημένη απόδοση ικανή να απαντήσει στις απαιτήσεις κάθε εγκατάστασης.
Μέχρι τα 2.500 Α παρέχεται στην τυπική του έκδοση με εμπρόσθιους ακροδέκτες ενώ με οπίσθιους στα μεγέθη μέχρι τα 3.200 Α.
Οι αυτόματοι διακόπτες Tmax είναι δοκιμασμένοι και πιστοποιημένοι σύμφωνα με το πρότυπο UL 489 και CSA C22.2 ενώ κατέχουν επίσης σήμανση IEC έτσι ώστε να αποτελούν ιδανική λύση για τους κατασκευαστές, με ένα προϊόν που είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο και αποδεκτό.