Reference έργου

Ένα μοντέρνο διαμέρισμα, εξοπλισμένο με το πιο σύγχρονο σύστημα οικιακού αυτοματισμού της ABB

Ένα μοναδικό διαμέρισμα στην Αθήνα που συνδυάζει κομψότητα, πολυτέλεια και εξαιρετικό στυλ.

Ανάμεσα σε γνωστά brand names από οίκους του εξωτερικού στον χώρο των επίπλων, των ηλεκτρικών συσκευών, του φωτισμού και των υφασμάτων η ιδιοκτήτρια και ο διακοσμητής κατάφεραν να συνδυάσουν το κλασσικό με το νέο, συνδυάζοντας τη σύγχρονη αυστηρή σχεδίαση με ζεστά χρώματα και αντικείμενα.

1
2
3
4
5
Στο διαμέρισμα, που ανακαινίστηκε πλήρως δόθηκε έμφαση στη λειτουργικότητά του προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της ιδιοκτήτριας που ταξιδεύει συχνά. Από αυτό το διαμέρισμα δε θα μπορούσε να λείπει ένα σύγχρονο σύστημα οικιακού αυτοματισμού που προσφέρει απόλυτη άνεση, ελευθερία, ασφάλεια, επίβλεψη και έλεγχο από απόσταση.

ABB-free@home®

Ένα έξυπνο σύστημα που μεταμορφώνει αυτό το διαμέρισμα σε μια κατοικία ιδανική να ζεις! Το έξυπνο σπίτι της ABB είναι εδώ και ελέγχει όλες τις λειτουργίες: περσίδες και ηλεκτρικές τέντες, θερμοκρασία, φωτισμό, ρύθμιση φωτεινότητας σε όλους τους χώρους και ειδικά σενάρια λειτουργίας όπως master off και master on για τον συνολικό έλεγχο όλων των λειτουργών κατά την έξοδο ή είσοδο στο σπίτι.

Είναι τόσο εύκολο στον χειρισμό είτε μέσω ενός διακόπτη στον τοίχο (με ενδεικτικά LED λειτουργίας για να γνωρίζεις με μια ματιά τι είναι ενεργοποιημένο) είτε με τον φορητό σου υπολογιστή, το tablet ή το smartphone σου.

Πολύ βολικό. Το σπίτι σου στην άκρη των δακτύλων σου! Έτσι ώστε να νιώθεις την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας.

Οποιαδήποτε στιγμή μπορείς να ενεργοποιείς εξ αποστάσεως όποιο φορτίο επιθυμείς (θερμοσίφωνας, ηλεκτρική κουζίνα, κ.α.) χωρίς να σε προβληματίζει εάν έχεις ξεχάσει κάτι ενεργοποιημένο.

Μικρά παιδιά μόνα τους στο σπίτι; Κανένα πρόβλημα. Με το ABB free@home μπορείς με το πάτημα ενός πλήκτρου να απενεργοποιείς πρίζες και άλλα ‘’επικίνδυνα’’ φορτία έτσι ώστε να νιώθεις την απόλυτη ασφάλεια!

Και αν ενεργοποιήθηκε ο αισθητήρας κίνησης στο διάδρομο; Αμέσως λαμβάνεις την ειδοποίηση στο κινητό σου!
6
Ψηφιακός θερμοστάτης free@home με οθόνη LCD

7
Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου & αυτοματισμού κατοικίας. Όλα συγκεντρωμένα και τακτοποιημένα σε ένα κεντρικό σημείο στην είσοδο της κατοικίας.

8
Ψηφιακοί διακόπτες free@home με ενδεικτικά LED λειτουργίας. Ειδικά σύμβολα για κάθε λειτουργία και πολλαπλά πλαίσια που εντυπωσιάζουν

9
ABB free@home Touch - Έγχρωμη Οθόνη αφής 7 Κεντρικός σταθμός ελέγχου του συστήματος αυτοματισμού και ψηφιακή κορνίζα για να ζωντανεύετε συνέχεια όλες τις αναμνήσεις σας!

10
Πρίζες USB για ταχεία φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών

Η ταυτότητα του έργου

Έργο: Ανακαίνιση κατοικίας στη Νέα Σμύρνη
Ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης & ABB free@home partner: Αθανάσιος Παναγόπουλος
Φωτογραφίες: Μαρλαγκούτσος Παντελής, https://prophoto.gr/

Επιμέλεια κειμένου, παρουσίαση: ABB Α.Ε.
13ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
Τηλ: 210 28 91 500, 210 28 91 900 (τηλεφωνικά κέντρα)
Fax: 210 28 91 599
E-mail: abb@gr.abb.com

Select region / language