Arc Guard System™ TVOC-2

Προστασία από ηλεκτρικό τόξο

Ένα από τα πιο σοβαρά ατυχήματα που μπορούν να συμβούν στις εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης τάσης, για τον εξοπλισμό αλλά κυρίως για το προσωπικό, είναι η εκδήλωση ηλεκτρικού τόξου. Όταν εκδηλώνεται ένα ηλεκτρικό τόξο, ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρι τη διακοπή του είναι εξαιρετικά κρίσιμος καθώς και είναι ευθέως ανάλογος με την ποσότητα ενέργειας που απελευθερώνεται. Η ΑΒΒ, ηγέτης στις καινοτόμες συσκευές ασφάλειας και ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, διαθέτει την ασφαλέστερη συσκευή ανίχνευσης και περιορισμού ηλεκτρικού τόξου, το TVOC-2 Arc Guard System™. Η συσκευή μπορεί να ανιχνεύσει την εκδήλωση τόξου μέσα σε μόλις 1 ms ενώ σε συνδυασμό με τον διακόπτη ισχύος Emax 2, το σφάλμα μπορεί να εκκαθαριστεί σε χρόνο μικρότερο από 50 ms. Η συσκευή διαθέτει αισθητήρες ανίχνευσης της λάμψης του τόξου. Σε περιπτώσεις που ο πίνακας εκτίθεται σε ισχυρό φως, οι αισθητήρες ρεύματος CSU-2, εξάρτημα του TVOC-2, ανιχνεύουν την αύξηση της έντασης του ρεύματος που σχετίζεται επίσης, ευθέως με την εκδήλωση ηλεκτρικού.

podcast
Bασικά πλεονεκτήματα
Χαρακτηριστικά
  • Αύξηση της ασφάλειας για το προσωπικό και τον εξοπλισμό
  • Μείωση του χρόνου θέσης εκτός λειτουργίας μετά από την εκδήλωση του τόξου
  • Η συσκευή δε χρειάζεται καλιμπράρισμα. Γρήγορη εγκατάσταση και αξιόπιστη λειτουργία
  • Εύκολα επεκτάσιμο, προκειμένου να καλύψει την έκταση ενός πίνακα, μέσω 30 αισθητήρων
  • Διαθέτει αισθητήρες ρεύματος Rogowski για γρήγορη εγκατάσταση και αξιόπιστη λειτουργία
  • Πιστοποίηση SIL-2, σύμφωνα με το IEC 61508 & IEC 62061
  • Πρωτόκολλο επικοινωνίας Modbus RTU
  • Ενσωμάτωση στην πλατφόρμα ABB Ability Energy & Asset Manager
  • Ανίχνευση το τόξου με κριτήριο την ένταση του ρεύματος και τη λάμψη κατά την εκδήλωσή του, σε πολύ μικρό χρόνο σε συνεργασία με τους αισθητήρες CSU-2
  • Οι αισθητήρες ρεύματος πληροφορούν τους χρήστες για την κατάστασή τους για την έγκαιρη συντήρησή τους/αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά προϊόντα

Digital panels

Προϊόντα και Κατάλογοι

Προϊόντα
Αρχεία
Configurator
Loading documents

TVOC-2


The Arc Guard TVOC-2 can be DIN-rail or screw mounted. 

Factory calibration reduces installation time and risk of faulty calibrations done on site. 

To the right you can spin the TVOC-2 around to see how it looks.
Select region / language