Emax2

Ο αυτόματος διακόπτης ισχύος Emax 2 μέχρι τα 6.300 Α σχεδιάστηκε για αύξηση της απόδοσης. Είναι ο μοναδικός διακόπτης που όχι μόνο προστατεύει τα κυκλώματα αλλά μειώνει την κατανάλωση βάσει των αναγκών, γεγονός που οδηγεί σε συνολική εξοικονόμηση ενέργειας.

Ο διακόπτης διαθέτει ενσωματωμένο ελεγκτή ενέργειας, ο οποίος μετρά και αξιολογεί την κατανάλωση και διαχειρίζεται τα φορτία για εξοικονόμηση.
Header
Εκδόσεις διακοπτών
Εκδόσεις προστασιών
E1.2.
Ε1.2

Διατίθεται σε εκδόσεις με:
- Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας (Iu) 250, 630, 800, 1.000, 1.250, 1.600
- Ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος (Icu) από 42 έως και 50 kA

E2.2.
Ε2.2

Διατίθεται σε εκδόσεις με:
- Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας (Iu) 250, 800, 1.000, 1.250, 1.600, 2.000, 2.500
- Ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος (Icu) από 42 έως και 85 kA

E4.2.
Ε4.2

Διατίθεται σε εκδόσεις με:
- Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας (Iu) 3.200, 4.000
- Ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος (Icu) από 66 έως και 150 kA

Ε6.2

Διατίθεται σε εκδόσεις με:
- Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας (Iu) 4.000, 5.000, 6.300
- Ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος (Icu) από 100 έως και 150 kA

Ekip-Dip-LI
Ekip Dip LI / LSI / LSIG


• Προστασία από υπερφόρτιση
• Μετρήσεις ρευμάτων φάσεων και ουδετέρου
• σήμανση LED απόζευξης μονάδας προστασίας
• Σύνδεση με την εξωτερική μονάδα Ekip Multimeter για απεικόνιση των μετρήσεων

Αξίζει να δείτε

Σχετικά προϊόντα

Προϊόντα και Διαθέσιμα αρχεία

Ένας διακόπτης διαχείρισης ενέργειας

Select region / language