Αυτόματοι διακόπτες ισχύος

Ο κόσμος της διανομής ενέργειας αλλάζει διαρκώς και γρήγορα ακολουθώντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας. Οι ανάγκες για υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα, για λύσεις συνδεσιμότητας, για υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία σε σύγχρονες ψηφιακές εγκαταστάσεις απαντώνται όλες από το ολοκληρωμένο portfolio των Αυτόματων Διακοπτών Ισχύος της ΑΒB. 

Η πλήρης γκάμα αυτόματων διακοπτών ισχύος κλειστού και ανοιχτού τύπου από τα 160 Α έως τα 6.300 Α προσφέρουν αξιόπιστη λύση σε κάθε απαίτηση και μοναδική εμπειρία για τον χρήστη και τον διαχειριστή. Με τις βασικές λύσεις προστασίας αλλά και τις νέες εξελιγμένες μονάδες προστασίας, οι οικογένειες Emax 2, Tmax XT & Tmax T μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του σήμερα, αλλά και τις μελλοντικές με τις δυνατότητες αναβάθμισης που διαθέτουν.

emax-2-and-tmax-xt-with-ekip-trip-units_family-picture_low08c322eec1f463c09537ff0000433538

Τι προσφέρουμε

Αξίζει να δείτε

Σχετικά προϊόντα

Select region / language