Tmax® XT

Ένας διακόπτης που αλλάζει τα δεδομένα

Η νέα σειρά Αυτόματων Διακοπτών Ισχύος κλειστού τύπου Tmax XT έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα. Με επτά τύπους διακοπτών μέχρι τα 1.600 Α, προηγμένες διαθέσιμες προστασίες και δυνατότητες ενσωμάτωσης σε δίκτυα επιτήρησης και εποπτείας, η νέα σειρά αποτελεί μία ευέλικτη και αξιόπιστη λύση προστασίας στις σύγχρονες εγκαταστάσεις. 
Εκδόσεις διακοπτών
Εκδόσεις προστασιών
master-image
XT1


Διατίθεται σε εκδόσεις σταθερού ή βυσματωτού τύπου με:
- Oνομαστικό ρεύμα λειτουργίας (Iu) 160 Α
- Ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος (Icu) από 3 έως 100 kA

XT2


Διατίθεται σε εκδόσεις σταθερού, βυσματωτού ή συρομένου τύπου με:
- Oνομαστικό ρεύμα λειτουργίας (Iu) 160 Α
- Ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος (Icu) από 10 έως 200 kA

XT3


Διατίθεται σε εκδόσεις σταθερού ή βυσματωτού τύπου με:
- Oνομαστικό ρεύμα λειτουργίας (Iu) 250 Α
- Ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος (Icu) από 5 έως 85 kA

XT4


Διατίθεται σε εκδόσεις σταθερού, βυσματωτού ή συρομένου τύπου με:
- Oνομαστικό ρεύμα λειτουργίας (Iu) 160 ή 250 Α
- Ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος (Icu) από 10 έως 200 kA

XT5


Διατίθεται σε εκδόσεις σταθερού, βυσματωτού ή συρομένου τύπου με:
- Oνομαστικό ρεύμα λειτουργίας (Iu) 400 ή 630 Α
- Ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος (Icu) από 3 έως 100 kA

XT6


Διατίθεται σε εκδόσεις σταθερού και συρομένου τύπου με:
- Oνομαστικό ρεύμα λειτουργίας (Iu) 100 ή 1.000 (μόνο στην σταθερή έκδοση) Α
- Ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος (Icu) από 22 έως 100 kA

XT7


Διατίθεται σε εκδόσεις σταθερού και συρομένου τύπου με:
- Oνομαστικό ρεύμα λειτουργίας (Iu) 100 ή 1.000 ή 1.250 ή 1.600 Α
- Ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος (Icu) από 30 έως 200 kA

XT7M


Διατίθεται σε εκδόσεις σταθερού και συρομένου τύπου με:
- Oνομαστικό ρεύμα λειτουργίας (Iu) 100 ή 1.000 ή 1.250 ή 1.600 Α
- Ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος (Icu) από 30 έως 200 kA

TMD-TMA
Θερμομανητική προστασία TMD-TMA

• TMD ρυθμιζόμενη θερμική προστασία & σταθερή μαγνητική
• ΤΜΑ Ρυθμιζόμενη θερμική & μαγνητική προστασία

ekip-dip-li
Ekip Dip LI / LSI / LSIG

• Προστασία από υπερφόρτιση
• Μετρήσεις ρευμάτων φάσεων και ουδετέρου
• Σήμανση LED απόζευξης μονάδας προστασίας
• Σύνδεση με την εξωτερική μονάδα Ekip Multimeter για απεικόνιση των μετρήσεων

ekip-touch-li
Ekip Touch LI / LSI / LSIG

• Προηγμένο σετ προστασιών και μετρήσεων με δυνατότητα συνεχούς αναβάθμισης και παραμετροποίηση βάσει των αναγκών της εφαρμογής
• Διαισθητική οθόνη αφής
• Υψηλή ακρίβεια μετρήσεων

ekip-hi-touch-lsi
Ekip Hi-Touch LSI / LSIG

• Ολοκληρωμένο σετ προστασιών και μετρήσεων
• Διπλή ρύθμιση προστασιών (Dual settings of protection)
• Λειτουργία Network Analyzer

ekip-g-touch-lsig
Ekip G Touch LSIG / LSIG

• Σχεδιασμένες για εφαρμογές με γεννήτριες όπως τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και οι ναυτιλιακές εφαρμογές
• Εξειδικευμένο σετ προστασίας γεννητριών

Aξίζει να δείτε...

Σχετικά προϊόντα

Προϊόντα και Διαθέσιμα αρχεία

Select region / language