Έχετε ερωτήσεις για τον οικιακό αυτοματισμό;

Είμαστε εδώ για να σας απαντήσουμε!

Τι είναι το Smart Home;

Με τον όρο Smart Home / Έξυπνο Σπίτι, αναφερόμαστε σε κάθε κατοικία που ενσωματώνει δυνατότητα αυτόματου ελέγχου ή ελέγχου από απόσταση μέσω έξυπνων συσκευών οποιασδήποτε ηλεκτρομηχανολογικής λειτουργίας, όπως ο φωτισμός, ο έλεγχος ρολών και μηχανισμών σκίασης, ο κλιματισμός κ.α. 

Διακρίνουμε 2 βασικές κατηγορίες συσκευών που χρησιμοποιούνται σε έξυπνες κατοικίες:

1. Smart αυτόνομες συσκευές που εκτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες τοπικά ή απομακρυσμένα μέσω smartphone
2. Έξυπνα ολοκληρωμένα συστήματα αυτοματισμού (υποδομής) που διαθέτουν δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ όλων των συσκευών και αλληλεπίδραση με πολλαπλούς τρόπους με τον χρήστη

To σύστημα οικιακού αυτοματισμού της ΑΒΒ, είναι ένα σύστημα υποδομής που σας προσφέρει άνεση, ασφάλεια & ελευθερία! 

Πλεονεκτήματα συστήματων υποδομής: 

 
Smart-intro

Aξιόπιστη λειτουργία για πάντα
Η χρήση καλωδίωσης στο σύστημα αυτοματισμού διασφαλίζει οτι η λειτουργία του δεν επηρεάζεται από παρεμβολές, διακοπές επικοινωνίας ή άλλες δυσλειτουργίες. Επιπλέον σε περίπτωση διακοπής ρεύματος επιλέγουμε εμείς πως θα συμπεριφερθεί το σπίτι μόλις επανέλθει η τροφοδοσία.

Για παράδειγμα, εάν είναι ενεργοποιημένη η γραμμή του θερμοσίφωνα και διακοπεί το ρεύμα, στην επαναφορά μπορούμε να επιλέξουμε να μην ενεργοποιηθεί η γραμμή αυτή. Δεν χρειάζεται λοιπόν να ανησυχούμε μήπως μείνει ανοιχτός ο θερμοσίφωνας, όταν επανέλθει το ρεύμα. Ομοίως και με τις γραμμές φωτισμού μπορούμε να προεπιλέγουμε εάν τα φώτα θα ανάβουν ή θα παραμείνουν σβηστά, σε περίπτωση επαναφοράς από διακοπή. 

Επεκτασιμότητα
Ο σχεδιασμός ενός συστήματος υποδομής αυτοματισμού περιλαμβάνει την καταγραφή των φορτίων που θα ελέγξουμε σε μία κατοικία, καθώς και την απαραίτητη καλωδίωσή τους. Εάν προβλεφθεί από την αρχή η κεντρική καλωδίωση όλων των γραμμών αυτοματισμού είναι εύκολη και οικονομική η επεκτασιμότητα του ABB free@home, ανάλογα με τις μελλοντικές σας ανάγκες!

Για παράδειγμα, ο αρχικός σχεδιασμός μπορεί να προβλέπει μόνο έλεγχο φωτισμού της κατοικίας σας. Εάν έχει προβλεφθεί η κεντρική καλωδίωση των ηλεκτρικών τεντών/ ρολών/ σκιάστρων, αυτά μπορούν να ενσωματωθούν στον αυτοματισμό σε μεταγενέστερο χρόνο, με μικρό κόστος. 

Υψηλή ποιότητα
Οι αισθητήρες ελέγχου του συτήματος (διακόπτες) και οθόνες αφής διακρίνονται από την υψηλή ποιότητα κατασκευής τους, που εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Περιηγήσου σε ένα πραγματικό, "έξυπνο" σπίτι με λύσεις ABB & έλα να λύσουμε τις απορίες σου!

Τι είναι το σύστημα οικιακού αυτοματισμού ABB-free@home®;

Πώς θα κάνω το σπίτι μου smart;

Ποιές λειτουργίες μπορώ να ενσωματώσω στο έξυπνο σπίτι μου;

Untitled-3

Πώς μπορώ μέσω application να ελέγξω το έξυπνο σπίτι μου;

Μα φυσικά με το ABB-free@home® Next app!


Τι είναι η εφαρμογή ABB-free@home® Next app;

Η εφαρμογή εξελίχθηκε για τον γρήγορο, εύκολο και διαισθητικό έλεγχο του συστήματος από την έξυπνη συσκευή σας. Επιτρέπει τον χειρισμό των φορτίων όπως τα φώτα, τα ρολά, οι μηχανισμοί σκίασης, η θέρμανση/ψύξη, τη δημιουργία σεναρίων και χρονοπρογραμμάτων  αλλά και τον προγραμματισμό του συστήματος. 

Δείτε το βίντεο


Πόσες εγκαταστάσεις μπορώ να ελέγχω απoμακρυσμένα; Πως γίνεται η σύνδεση της οικείας μου στο κινητό;

Για να μπορέσετε να ελέγξετε το σπίτι σας απομακρυσμένα μέσω smartphone ή tablet θα χρειαστεί να κάνετε 2 βασικές ενέργειες:

  1. Να εγκαταστήσετε στην έξυπνη συσκευή σας την εφαρμογή ABB-free@home® app Next
  2. Να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στη σελίδα ABB MyBuildings portal τον οποίο θα καταχωρήσετε τόσο στην εφαρμογή ABB-free@home® app Next όσο και στο Access Point του free@home μέσα στην κατοικία σας έτσι όλα αυτά να συνδεθούν μεταξύ τους εύκολα (χωρίς να χρειαστούν άλλες παραμετροποιήσεις) και να έχετε πρόσβαση από παντού.

Υπάρχουν διαθέσιμα 2 προγράμματα συνδρομών για να επιλέξετε κατά τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού στο ABB MyBuildings portal:

  • ONE Subscription – 1 κατοικία και έλεγχος από έως 2 συσκευές (ΔΩΡΕΑΝ)
  • PLUS Subscription – έως 10 κατοικίες και έλεγχος από έως 8 συσκευές (2,49 €/μήνα με 30 ημέρες περίοδο δοκιμής ή 24,99 €/χρόνο με 60 ημέρες περίοδο δοκιμής

Είναι εύκολη η εφαρμογή στη χρήση της;
Η εφαρμογή είναι εύκολη με φιλικό προς τον τελικό χρήστη περιβάλλον (interface). Με την εφαρμογή έχετε γρήγορη πρόσβαση σε όλα τα φορτία και τις λειτουργίες της οικίας σας, έχετε πληροφορίες για τις καιρικές συνθήκες καθώς και δυνατότητα κατηγοριοποίησης των αγαπημένων σας κινήσεων, χειρισμών, 'favorites'. Η επίβλεψη της οικίας σας μπορεί να γίνει με την κατηγοριοποίηση που εσείς θα επιλέξετε ανά χώρο ή ανά τύπο φορτίου. Για παράδειγμα μπορείτε να επιλέξετε να δείτε όλα τα φορτία του καθιστικού ή να δείτε όλα τα φώτα τις οικίας μαζί, όλα τα ρολά μαζί κλπ. Απο την εφαρμογή κάνετε έλεγχο και χειρισμό ενώ η νέα ανανεωμένη έκδοσή της δίνει δυνατότητα ακόμη και για δημιουργία σεναρίων και χρονοπρογραμμάτων από απόσταση μέσω της έξυπνης συσκευής σας.

Πόσοι συνδρομητές μπορούν να χειρίζονται ταυτόχρονα το free@home;

Υπάρχουν διαθέσιμα 2 προγράμματα συνδρομών για να επιλέξετε κατά τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού στο ABB MyBuildings portal:

  • ONE Subscription – 1 κατοικία και έλεγχος από έως 2 συσκευές (ΔΩΡΕΑΝ)
  • PLUS Subscription – έως 10 κατοικίες και έλεγχος από έως 8 συσκευές (2,49 €/μήνα με 30 ημέρες περίοδο δοκιμής ή 24,99 €/χρόνο με 60 ημέρες περίοδο δοκιμής

Ποιες είναι οι κατηγορίες δικαιωμάτων που μπορούν να έχουν οι χρήστες;

Στην εφαρμογή μπορούν και έχουν πρόσβαση ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης, με δικαιώματα σύνδεσης των συσκευών/ θέση σε λειτουργία κ.α. καθώς και οι ιδιοκτήτες με δικαιώματα χειρισμού. Η διαφοροποίηση γίνεται μόνο για λόγους ασφαλείας ώστε κατά τους χειρισμούς να μη γίνει καταλάθος κάποια ουσιαστική αλλαγή που ο χρήστης δεν θα μπορεί να διορθώσει. Επειδή στην πραγματικότητα το free@home δεν απαιτεί προγραμματισμό και έχει έτοιμες διαστασιολογημένες τις συσκευές του, ένας τελικός χρήστης εξοικοιωμένος με εφαρμογές και την τεχνολογία των δικτύων μπορεί να ακολουθήσει μόνος του τα βήματα που απαιτούνται για να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα.

Υπάρχει μηνιαίο κόστος για τη χρήση της εφαρμογής; Είναι δωρεάν η εφαρμογή;

Υπάρχουν διαθέσιμα 2 προγράμματα συνδρομών για να επιλέξετε κατά τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού στο ABB MyBuildings portal:

  • ONE Subscription – 1 κατοικία και έλεγχος από έως 2 συσκευές (ΔΩΡΕΑΝ)
  • PLUS Subscription – έως 10 κατοικίες και έλεγχος από έως 8 συσκευές (2,49 €/μήνα με 30 ημέρες περίοδο δοκιμής ή 24,99 €/χρόνο με 60 ημέρες περίοδο δοκιμής

Μπορώ να έχω χρήστες με διαφορετικά accounts σε μία κατοικία;
Στο πρόγραμμα "ONE Subscription", κάθε λογαριαμός (account) αντιστοιχεί σε μία κατοικία/εφαρμογή. Οι χρήστες ασφαλώς μπορεί να είναι πάνω από ένας αλλά ο λογαριασμός παραμένει ένας.

Στο πρόγραμμα "PLUS Subscription", μπορούν να ελεγχθούν έως και 1 κατοικίες, από έως και 8 συσκευές. Ο λογαριασμός και σε αυτή την πετρίπτωση παραμένει ένας.

Το app λειτουργεί σε όλες τις συσκευές τηλεφώνου;
Η εφαρμογή ABB-free@home® app Next συνεργάζεται τόσο με Android όσο και με iOS συσκευές.

Πως μπορώ να ρυθμίσω τον λογαριασμό μου ABB-MyBuildngs;
Η δημιουργία λογαριασμού στο portal της ΑΒΒ είναι απαραίτητη προκειμένου να προχωρήσετε στην επικοινωνία της οικίας σας με τις έξυπνες συσκευές σας. Στην πραγρατικότητα το μόνο που χρειάζεται να δημιουργήσετε είναι ένα προφίλ χρήστη εισάγοντας username και password. Κατόπιν ο λογαριασμός σας είναι έτοιμος. Η σύνδεσή σας στο portal εξασφαλίζει απόλυτα ασφαλείς συνθήκες επικοινωνίας και πρόσβασης στις λειτουργίες του οικιακού συστήματος αυτοματισμού μέσω των έξυπνων συσκευών σας και της εφαρμογής ABB-free@home® app Next.

Ποιά προϊόντα πρέπει να επιλέξω για το έξυπνο σπίτι μου;


Select region / language