ABB Yurika® - Νέα μπουτόν KNX

KNX Control Element banner
Τα νέα μπουτόν KNX Yurika®, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο φωτισμού, ρολών και σκηνών σε κάθε εφαρμογή οικιακής ή επαγγελματικής χρήσης, συνδυάζοντας την υψηλή τεχνολογία με την σύγχρονη αισθητική.Με επίκεντρο τον σχεδιασμό προσανατολισμένο στον χρήστη προσφέρουν μία διαισθητική εμπειρία λειτουργίας. 

Labelling μεσω ETS

Στην έγχρωμη οθόνη LCD που διαθέτουν στο κέντρο τους, απεικονίζονται οι περιγραφές και τα σύμβολα των λειτουργιών κάθε πλήκτρου. Ιδαίτερα στις εκδόσεις με θερμοστάτη υπάρχει η δυνατότητα απεικόνισης των PM2.5, CO2, Υγρασίας, και VOC. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή, μέσω του ETS (λογισμικό προγραμματισμού συσκευών KNX).
label
1

Πλήκτρο με περιγραφές δεξιά και αριστερά

2

Πλήκτρο με εικονίδια δεξιά και αριστερά

3

Ενιαίο πλήκτρο με μία περιγραφή

4

Πλήκτρο με εικονίδιο και 2 περιγραφές (δεξιά & αριστερά)

Διαθέσιμες εκδόσεις

Χαρακτηριστικά


- Γρήγορες, απλές και ευέλικτες επιλογές διαμόρφωσης ετικετών μέσω του λογισμικού διαμόρφωσης ETS, που μειώνει το κόστος εγκατάστασης και προσαρμογής
- Λειτουργία κλειδώματος για την αποφυγή κακής χρήσης
- Λεπτό προφίλ σχεδίασης μόλις 8,8 mm

Οφέλη


- Πρότυπα πιστοποιημένα προϊόντα KNX, πλήρης γκάμα πιστοποίησης CE
- Πολλαπλές προαιρετικές μέθοδοι ένδειξης: Κινεζικά / Αγγλικά / Εικονίδια / πολλαπλά χρώματα για ένδειξη κατάστασης
- Κλασικό χρώμα για σύγχρονο τρόπο ζωής
- Διατίθενται πολλές διαμορφώσεις για την κάλυψη των αναγκών διαφορετικών λειτουργιών

Select region / language