ABB SmartTouch® 10"

Header-small-2

3 συστήματα σε 1 οθόνη! 

Συνδυάζει έλεγχο του αυτοματισμού & της θυροτηλεόρασης 

Η νέα οθόνης αφής είναι κομψή και έξυπνη και έρχεται να συγκεντρώσει σε ένα σημείο τον έλεγχο όλων των λειτουργιών ενός smart building. Συνεργάζεται με τα συστήματα κτιριακού αυτοματισμού ΑΒΒ i-bus KNX® και ΑΒΒ-free@home®. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μονάδα ελέγχου, ενημέρωσης ή κεντρικής διαχείρισης για όλο το σπίτι και σαν εσωτερική μονάδα του συστήματος ελέγχου εισόδου bus, ABB Welcome-M. 

Διαθέτει δυνατότητα επικοινωνίας με smartphone ή tablet για απομακρυσμένη διαχείριση των κλήσεων από την είσοδο της κατοικίας. Κατά τη διάρκεια κλήσης με την εξώθυρα μπορεί να γίνει λήψη φωτογραφίας του επισκέπτη και να αποθηκευτεί στη μνήμη της οθόνης.

 

Δείτε το video!

 

Λεπτή, κομψή, με στυλ…που συναρπάζει! 

Η υψηλής ποιότητας οθόνη μπορεί να λειτουργήσει διαισθητικά, με το άγγιγμα του δακτύλου και με κινήσεις ολίσθησης. Αυτό σας επιτρέπει να χειρίζεστε τις λειτουργίες του έξυπνου σπιτιού σας εύκολα και γρήγορα! Να μειώσετε τον φωτισμό, να ελέγξετε τα στόρια και να ρυθμίσετε τη θέρμανση του σπιτιού σας. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε σενάρια λειτουργιών για μεγαλύτερη άνεση!

Και αν σκοπεύετε να βγείτε βόλτα, μπορείτε να δείτε την πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες 5 ημέρες. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ηλεκτρονική προβολή δεδομένων καιρού ως προφύλαξη οθόνης.

H ABB SmartTouch® 10" με λεπτό, κομψό σχεδιασμό, διαθέτει οθόνη IPS 10" με ανάλυση 1280*800 και γωνία θέασης 75° προς όλες τις κατευθύνσεις, για βέλτιστο έλεγχο με μια ματιά!

black2
smarttouch-awards-2
Mία βραβευμένη οθόνη


Η ABB SmartTouch® 10" έχει κερδίσει πολλά παγκόσμια βραβεία για τον καινοτόμο σχεδιασμό της και το φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον.

Διαθέσιμα χρώματα - φινιρίσματα


Πολλές επιλογές, ακόμα και για τους πιο απαιτητικούς!

Με 14 mm από τον τοίχο, σε μαύρο ή λευκό γυαλί καιι 4 εκλεπτυσμένα φινιρίσματα. ανοξείδωτο ατσάλι, γραφίτη, χρυσό και ροζ χρυσό, η νέα ABB SmartTouch® 10” θα απογειώσει την αισθητική του χώρου σας!

Rose-Gold

Ροζ χρυσό

Gold

Χρυσό

Grafite

Γραφίτης

Stainless-steel

Ατσάλι glossy

Δείτε ακόμα...

smarttouch10 dashboards

Δυνατότητα προσαρμογής των λειτουργιών στις δικές σας ανάγκες!

Προσαρμόστε το περιβάλον της οθόνης όπως σας εξυπηρετεί, ορίστε τα αγαπημένα σας για εύκολη και γρήγορη πλοήγηση!

ABB SmartTouch® 10" για έλεγχο αυτοματισμού με ABB i-bus® KNX
Δυνατότητα ελέγχου έως και 450 λειτουργιών αυτοματισμού σε max 25 διαφορετικές σελίδες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μονάδα ελέγχου, ενημέρωσης ή κεντρικής διαχείρισης για όλο το σπίτι.

ABB SmartTouch® 10" για έλεγχο αυτοματισμού με ABB-free@home®
Δυνατότητα ελέγχου έως και 18 λειτουργιών σε μια σελίδα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν εσωτερική μονάδα του συστήματος ελέγχου εισόδου ABB Welcome-M με δυνατότητα επικοινωνίας με smartphone ή tablet για απομακρυσμένη διαχείριση των κλήσεων

Προϊόντα & Κατάλογοι

Προϊόντα
Κατάλογοι
Loading documents
Select region / language