KNX APP-Control Server

Μονάδα οπτικοποίησης ράγας

Έξυπνες συσκευές, smartphones, tablets & PCs μπορούν να μετατραπούν σε μονάδες ελέγχου από απόσταση, μέσω του KNX APP Control Server. 

Έχοντας νέο όνομα, ανανεωμένη διεπαφή και νέες λειτουργίες, συνδέει την εγκατάσταση KNX με το δίκτυο IP, δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να ελέγχουν όλες τις λειτουργίες KNX σε κτίρια και κατοικίες και επιτρέπει την απλοποιημένη θέση σε λειτουργία, τον απομακρυσμένο προγραμματισμό και την βελτιωμένη αντιμετώπιση προβλημάτων για τον εγκαταστάτη.
Untitled-1




Ολοκληρωμένος έλεγχος σε 1 εφαρμογή

Με τις νέες λειτουργίες και τις νέες ενσωματώσεις, ο KNX APP-Control Server γίνεται ένας κόσμος απεριόριστων δυνατοτήτων!



Πλεονεκτήματα με μία ματιά:

Για τον τελικό χρήση
Για τον εγκαταστάτη

Απομακρυσμένη παρακολούθηση & έλεγχος

Eνσωματώνει laptops, tablets, smartphones ως απομακρυσμένα χειριστήρια για το σύστημα KNX. Συνδέοντας την εγκατάσταση KNX με το δίκτυο IP, επιτρέπει την άνετη παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διαχείριση όλων των λειτουργιών KNX, όπως ρύθμιση φωτεινότητας, έλεγχο ρολών και ελέγχου θερμοκρασίας χώρου, εντός του κτιρίου και του σπιτιού.

Εξοικονόμιση ενέργειας

Με τη Διαχείριση Έξυπνης Ενέργειας, μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τη χρήση ενέργειας για να είστε πιο αυτάρκεις και να μειώσετε τους λογαριασμούς ενέργειας έως και 30%. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το KNX APP-Control Server για να προγραμματίσετε τη λειτουργία ενεργοβόρων συσκευών με ισορροπημένο τρόπο, βάσει διαθέσιμης ενέργειας, τρέχουσας τιμολόγησης και ζήτησης ενέργειας.

Εξατομίκευση & φιλικός σχεδιασμός

Οι τελικοί χρήστες μπορούν εύκολα να προσαρμόσουν την εφαρμογή στις προτιμήσεις και τις ανάγκες τους, βελτιώνοντας τη συνολική τους εμπειρία. Έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν την εμφάνιση των σελίδων ελέγχου, να επιλέξουν εικόνες δωματίου και στοιχεία ελέγχου, εξασφαλίζοντας εύκολη, διαισθητική λειτουργία και άνεση στη διαχείριση.

Σχεδιασμός φιλικός προς τον χρήστη

Ο σύγχρονος σχεδιασμός της εφαρμογής είναι εμπνευσμένος από τις οθόνες αφής της ABB. Με σκοτεινή και φωτεινή λειτουργία UI και UX, ο σχεδιασμός είναι βελτιωμένος για να είναι πιο διαισθητικός, αυτοεπεξηγηματικός και εύκολος στη χρήση.

Βελτιωμένη ευελιξία μέσω ενσωματώσεων

Χάρη στη γεφύρωση KNX και την ενσωμάτωση πολυμέσων, μπορείτε να ενσωματώσετε λύσεις από την Sonos και άλλους κατασκευαστές. Επιπλέον, μπορείτε να ενσωματώσετε ιστότοπους για την ανάκτηση, για παράδειγμα, δεδομένων πρόγνωσης καιρού και να συνδέσετε επιπλέον λειτουργίες λογικής.

 

Aπλουστευμένη θέση σε λειτουργία

Η νέα έκδοση απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία θέσης σε λειτουργία, επιτρέποντας στους εγκαταστάτες να εισάγουν το έργο KNX, να ξεκινήσουν την οπτικοποίηση και να προσθέτουν ελέγχους και ομαδικές διευθύνσεις εύκολα, μέσω drag & drop. Επιπλέον, υποστηρίζονται πλέον τα BACnet IP και Modbus TCP. Η θέση σε λειτουργία πραγματοποιείται κεντρικά μέσω του ProService Portal. Ευκολότερη θέση σε λειτουργία χάρη στη σύνδεση άμεσης ομαδικής διεύθυνσης.

Απομακρυσμένη πρόσβαση & προγραμματισμός

Η εφαρμογή παρέχει στους εγκαταστάτες την επιλογή απομακρυσμένης πρόσβασης, επιτρέποντάς τους να προγραμματίζουν το πλήρες σύστημα KNX απομακρυσμένα, μέσω ασφαλούς σύνδεσης. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη για επιπλέον επισκέψεις στον χώρο μετά τη θέση σε λειτουργία, επιταχύνοντας τη συντήρηση και αυξάνοντας την αποδοτικότητα.

Βελτιωμένη αποδοτικότητα και δοκιμή

Ο νέος Γραφικός Επεξεργαστής Λογικής επιτρέπει στους εγκαταστάτες να δημιουργούν και να δοκιμάζουν λογικές λειτουργίες με οπτικό και διαισθητικό τρόπο. Επιτρέπει τη δημιουργία λογικών συνδέσεων και κανόνων μέσω γραφικών, αυξάνοντας έτσι την αποδοτικότητα της εργασίας και βοηθώντας στην αποφυγή λαθών.

Ευκολότερη αντιμετώπιση προβλημάτων

Χάρη στον καταγραφέα τηλεγραφημάτων KNX (online + offline), οι εγκαταστάτες εντοπίζουν προβλήματα εντός μιας εγκατάστασης καταγράφοντας τηλεγραφήματα από διάφορες συσκευές. Αυτό επιτρέπει την απομακρυσμένη αντιμετώπιση προβλημάτων και την προληπτική παρακολούθηση.

Επιπλέον, η συσκευή περιλαμβάνει έναν δρομολογητή KNX, εξαλείφοντας την ανάγκη για ξεχωριστή αγορά.Η λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης εξαλείφει την ανάγκη για τον εγκαταστάτη να επισκεφθεί τον χώρο για την εγκατάσταση ενημερώσεων λογισμικού/υλικολογισμικού, καθιστώντας τη διαδικασία ενημέρωσης πιο βολική και αποδοτική.

 



Xρήσιμοι σύνδεσμοι

Select region / language