Βυσματωτά ρελέ

Τα βυσματωτά ρελέ χρησιμοποιούνται ευρέως σε εφαρμογές αυτοματισμού, τηλεχειρισμού και σήμανσης. Λόγω της χαμηλής ισχύος διέγερσης, της ανοχής στην τάση οδήγησης και των ισχυρών για το μέγεθός τους επαφών, μπορούν να συνεργαστούν με PLC (προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές), ως ενδιάμεσα ρελέ, για να αποφεύγονται οι συνηθισμένες καταστροφές ηλεκτρονικών λόγω επαγωγής παρασιτικών τάσεων. Τα βυσματωτά ρελέ προσφέρονται σε 3 τύπους: ρελέ CR-P (τυπωμένου κυκλώματος), μίνι ρελέ CR-M και ρελέ universal CR-U. Ο τύπος CR-M διαθέτει ειδικό μοντέλο με επιχρυσωμένες επαφές, κατάλληλες να διαχειριστούν πολύ μικρά ρεύματα (πχ. αναλογικά σήματα). Η γκάμα της ΑΒΒ προσφέρει λύσεις με διαφορετικές τάσεις πηνίων και εξαρτήματα ενώ είναι κατασκευασμένη με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον καθώς είναι ελεύθερα καδμίου και μολύβδου.


Πλεονεκτήματα

  • Κατάλληλα για εφαρμογές με σύζευξη κυκλωμάτων διαφορετικών τάσεων
  • Διαθέτουν επαφές με υψηλά ονομαστικά μεγέθη
  • Δέχονται σειρά βυσματωτών εξαρτημάτων όπως χρονικά, δίοδοι και varistor για κάλυψη απαιτητικών εφαρμογών

Χαρακτηριστικά

  • Ευρεία τάση πηνίου από 5 V DC έως 230 V AC
  • Επαφές μέχρι και 16 A
  • Διαθέτουν έως 4 επαφές εξόδου
  • Ενσωματωμένο μπουτόν δοκιμής (test)
Untitled-2

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Τι προσφέρουμε

Προϊόντα και Αρχεία

Προϊόντα
Αρχεία
Loading documents
Select region / language