Το περιβάλλον οπτικοποίησης των δεδομένων θα είναι πλήρως επεξεργάσιμο και παραμετροποιούμενο από τον χρήστη. Μέσω της διεπαφής του συστήματος (gateway) και του ενσωματωμένου web server, ο χρήστης θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα μέσω Ethernet TCP/IP πρωτοκόλλου. Το περιβάλλον οπτικοποίησης θα γραφικές αναλύσεις και απεικονίσεις των δεδομένων με επεξεργάσιμες πίτες απεικόνισης δεδομένων ‘dashboards’, ανάλυση ιστορικού των δεδομένων (ημερήσια κατανάλωση, εβδομαδιαία, μηνιαία, ετήσια, συνολική ή και κατ’ επιλογή του χρήστη), ανάλυση των στιγμιαίων τιμών για επίβλεψη σε πραγματικό χρόνο της εγκατάστασης, σύγκριση δεδομένων κατανάλωσης με προγενέστερες μετρήσεις (πριν/μετά) αντίστοιχης χρονικής περιόδου και απεικόνιση του συνολικού κόστους κατανάλωσης ενέργειας με ανάλυση ανά συσκευή.
QA/S 3.16.1, διεπαφή συστήματος EQmatic για Ανάλυση Κατανάλωσης ενέργειας, M-Bus, ράγας
QA/S 4.16.1, διεπαφή συστήματος EQmatic για Ανάλυση Κατανάλωσης ενέργειας, Modbus, ράγας
Διεπαφές οι οποίες μπορούν να συγκεντρώσουν μετρήσεις από έως και 16 M-Bus μετρητές (ηλεκτρικής ενέργειας, νερού, αερίου, θέρμανσης).
QA/S 3.64.1, διεπαφή συστήματος EQmatic για Ανάλυση Κατανάλωσης ενέργειας, M-Bus, ράγας
QA/S 4.64.1, διεπαφή συστήματος EQmatic για Ανάλυση Κατανάλωσης ενέργειας, Modbus, ράγας
Διεπαφές οι οποίες μπορούν να συγκεντρώσουν μετρήσεις από έως και 64 M-Bus μετρητές (ηλεκτρικής ενέργειας, νερού, αερίου, θέρμανσης).