Οι μικροαυτόματοι διακόπτες της σειράς S800 καποτελούν την πρώτη επιλογή σε όλο τον κόσμο, για βαρέως τύπου βιομηχανικές εφαρμογές και εγκαταστάσεις ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Χάρη στους διπλούς θαλάμους σβέσης τόξου που διαθέτουν, μπορούν να διακόψουν ονομαστική ισχύ βραχυκυκλώματος εντάσεως έως και 50 kA. Λόγω αυτών των πολύ υψηλών χαρακτηριστικών απόδοσης, μπορούν να υποκαταστήσουν ακόμα και αυτόματους διακόπτες ισχύος ονομαστικής έντασης έως 125 A, τόσο ως γενικοί διακόπτες προστασίας σε πίνακες χαμηλής τάσης, όσο και ως επιμέρους διακόπτες προστασίας σε γραμμές αναχωρήσεων.
Οι S800 ονομάζονται μικροαυτόματοι διακόπτες υψηλής απόδοσης, γιατί διαθέτουν ονομαστικά χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά των αυτόματων διακοπτών ισχύος βιομηχανικού τύπου, διατηρώντας όμως τις μικρές διαστάσεις ενός μικροαυτόματου.
Πλεονεκτήματα
- Ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος έως και 50 kA.
- Σχεδιασμός με μικρές διαστάσεις για εξοικονόμηση χώρου στους πίνακες αλλά και κόστους κατασκευής.
- Οι S800 διαθέτουν μία μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων για τηλεχειρισμό (πηνία εργασίας/έλλεψης τάσης ή κινητήρες τηλεχιρισμού), για ενημέρωση σε περίπτωση σφάλματος (βοηθητικές επαφές) και για εύκολη εγκατάσταση (μπάρες γεφύρωσης, κ.α.).