S-ARC1 και S-ARC1 M: Συσκευή ανίχνευσης ηλεκτρικού τόξου (Arc Fault Detection Devices AFDD) με ενσωματωμένα στοιχεία μικροαυτομάτου (MCB)

Μέγιστη ασφάλεια με εύκολη εγκατάσταση

Σε όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ο πρωταρχικός στόχος του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται, είναι η προστασία των ανθρώπων, των κτιρίων αλλά και του εξοπλισμού από διάφορα σφάλματα όπως οι υπερεντάσεις, οι διαρροές προς γη και οι υπερτάσεις. Οι νέες μονάδες ανίχνευσης ηλεκτρικού τόξου έρχονται για να προστατέψουν όλες τις σύγχρονες εγκαταστάσεις και από τις καταστροφικές πυρκαγιές που μπορούν να προκύψουν από ηλεκτρικά σφάλματα όπως το ηλεκτρικό τόξο. 

Οι νέες μονάδες ανίχνευσης ηλεκτρικού τόξου (AFDD-arc fault detection devices) έρχονται σήμερα για να προστατέψουν όλες τις σύγχρονες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις από ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο: το ηλεκτρικό τόξο και τις πυρκαγιές που μπορεί να προκαλέσει.

Οι συσκευές S-ARC1 & S-ARC1 M ανιχνεύουν το ηλεκτρικό τόξο ενώ παράλληλα διαθέτουν ενσωματωμένα στοιχεία μικροαυτομάτου (6 kA & 10 kA), σε συμφωνία με το πρότυπο IEC/EN 62606 και IEC/EN 60898-1. Πλάτους μόνο δύο στοιχείων παρέχουν προστασία από υπερεντάση και ηλεκτρικό τόξο.

Σε συνδυασμό με τον υπερκείμενο διακόπτη διαρροής (RCCB) η σειρά S-ARC1 είναι η καλύτερη πρόταση προστασίας των ηλεκτρικών πινάκων και κατ' επέκταση των ανθρώπων και της περιουσίας τους.


Πλεονεκτήματα:

  • Αξιόπιστη προστασία από τόξο σειράς και παράλληλο τόξο
  • 100% ευελιξία για καλωδίωση από το επάνω και από το κάτω μέρος της συσκευής
  • 50% εξοικονόμηση χώρου χάρη στην εύκολη καλωδίωση
  • Συμβατό με τη σειρά System pro M compact®
  • Ακροδέκτες ασφαλείας με διπλό θάλαμο για τοποθέτηση μπάρας και καλωδίων
  • Μπουτόν δοκιμής για έλεγχο καλής λειτουργίας συσκευής
  • Συνεχής εσωτερικός έλεγχος
  • Ένδειξη κατάστασης επαφών ανεξάρτητη της θέσης του  χειριστηρίου
     

Κάθε χρόνο στην Ευρώπη εκδηλώνονται πάνω από 2 εκατομμύρια πυρκαγιές προερχόμενες από σφάλματα στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Τα σφάλματα αυτά προέρχονται κυρίως από την εκδήλωση ηλεκτρικού τόξου. Οι συσκευές ανίχνευσης τόξου AFFDD, σε συμφωνία με το διεθνές πρότυπο IEC 60364-4-42, συστήνονται κυρίως σε: 

  • Κατοικίες και κτίρια συνάθροισης κοινού
    • Παιδικοί σταθμοί
    • Οίκους ευγηρίας
    • Ξενώνες

  • Χώρους με υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς
    • Ξύλινες κατοικίες
    • Ξυλουργεία
    • Πρατήρια καυσίμων

  • Εγκαταστάσεις με εύφλεκτα δομικά υλικά
    • Ουρανοξύστες
    • Εύφλεκτα κτίρια
    • Συστήματα αερισμού

  • Χώρους φύλαξης πολύτιμων αντικειμένων
    • Μουσεία
    • Κέντρα έρευνας & εξέλιξης
    • Βιβλιοθήκες και εργαστήρια

 

 

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

 

Διαθέσιμα προϊόντα και αρχεία

Product browser
Documentation
Loading documents
Select region / language